半导体和电子产品
印刷
塑料
适用于塑料行业的自动化解决方案
业绩
应用报告
增材制造
功能
生命周期管理
后加工自动化
自动化合作伙伴
业绩
汽车行业
机器和生产线
贝加莱拥有完美的解决方案...
海事
环保及循环再造技术
移动机械
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
工业物联网
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
5PC800.B945-03
技术数据
基本信息
附件
下载
序列
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Controller
Bootloader
Embedded AMI BIOS
Processor
Type
Intel® Celeron® M 423
Clock frequency
1060 MHz
Number of cores
1
Architecture
65 nm
L1 cache
32 kB
L2 cache
1 MB
External bus
533 MHz
Intel 64 architecture
No
Intel Virtualization Technology (VT-x)
No
Enhanced Intel SpeedStep Technology
No
Chipset
Intel 945GME
Intel 82801 GHM (ICH7M-DH)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDR2
Memory size
Max. 3 GB
Graphics
Controller
Intel® Graphics Media Accelerator 950
Memory
Up to 224 MB
Color depth
Max. 32-bit
Resolution
DVI
2x Intel-compliant SDVO ports, 1920 x 1080
RGB
400 MHz RAMDAC, resolution up to 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) and 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Mass memory management
2x SATA, 1x IDE
Power management
ACPI 2.0, S3 support (suspend to RAM)
物料号:
5PC800.B945-03
描述:
Intel® Celeron® M 423 1.06 GHz
Intel® 945GME chipset
2x DDR2 memory socket
Intel® GMA 950
AMI BIOS
Intel Celeron M 423 CPU board, 1.06 GHz, single core, 533 MHz FSB, 1 MB L2 cache, 945GME chipset, 2 slots for SO-DIMM DDR2 modules (max. expansion 3 GB), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
必备附件
Main memory
5MMDDR.0512-01
SO-DIMM DDR2 RAM 512 MB PC2-5300
5MMDDR.1024-01
SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MB PC2-5300
5MMDDR.2048-01
SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MB PC2-5300
Automation Studio硬件升级
版本(日期)
下载
V4.0 HW Upgrade (5PC800.B945-03)
2.1.0.0 (07/26/2021)
EXE
/
965 KB
下载登录
BIOS
版本(日期)
下载
BIOS Upgrade 945GME
1.19 (04/25/2012)
1.18 (01/16/2012)
1.17 (04/20/2011)
1.16 (08/03/2010)
1.15 (10/12/2009)
1.14 (08/19/2009)
1.12 (12/12/2008)
1.11 (08/12/2008)
ZIP
/
595 KB
下载登录
文档
版本(日期)
下载
Automation PC 810 User's Manual
1.60 (04/13/2016) - DE
1.58 (03/16/2015) - DE
1.58 (04/30/2015) - EN
1.57 (10/22/2014) - DE
1.57 (01/19/2015) - EN
1.56 (02/25/2014) - DE
1.56 (04/08/2014) - EN
1.55 (02/07/2014) - DE
1.50 (08/20/2013) - DE
1.50 (10/16/2013) - EN
1.48 (05/21/2013) - DE
1.48 (06/06/2013) - EN
1.47 (03/19/2013) - DE
1.46 (12/13/2012) - DE
1.46 (12/13/2012) - EN
1.41 (09/12/2012) - DE
1.41 (09/12/2012) - EN
1.40 (05/24/2012) - DE
1.40 (05/24/2012) - EN
1.34 (07/19/2011) - DE
1.34 (07/19/2011) - EN
1.33 (05/30/2011) - DE
1.33 (05/30/2011) - EN
1.32 (12/06/2010) - DE
1.32 (12/13/2010) - EN
1.30 (10/05/2010) - DE
1.30 (10/05/2010) - EN
1.20 (11/02/2009) - DE
1.20 (11/02/2009) - EN
1.10 (09/17/2008) - DE
1.10 (10/27/2008) - EN
0.42 (05/29/2008) - DE
0.42 (06/17/2008) - EN
0.41 (05/09/2008) - DE
0.40 (04/11/2008) - DE
0.30 (02/04/2008) - DE
0.30 (02/08/2008) - EN
PDF
/
27 MB
下载登录
Automation PC 820 User's Manual
1.35 (04/03/2015) - DE
1.35 (09/09/2015) - EN
1.30 (03/04/2013) - DE
1.30 (03/04/2013) - EN
1.21 (06/01/2011) - DE
1.21 (06/01/2011) - EN
1.20 (08/20/2010) - DE
1.20 (08/20/2010) - EN
1.15 (01/26/2010) - DE
1.15 (01/26/2010) - EN
1.00 (11/13/2009) - DE
1.00 (11/13/2009) - EN
PDF
/
10 MB
下载登录
Panel PC 800 User's Manual
1.35 (04/14/2016) - DE
1.31 (03/20/2015) - DE
1.31 (05/05/2015) - EN
1.30 (12/03/2014) - DE
1.30 (01/30/2015) - EN
1.25 (02/17/2014) - DE
1.25 (04/09/2014) - EN
1.20 (08/20/2013) - DE
1.20 (10/23/2013) - EN
1.18 (05/28/2013) - DE
1.18 (07/09/2013) - EN
1.17 (03/19/2013) - DE
1.16 (03/14/2013) - DE
1.11 (09/25/2012) - DE
1.11 (09/25/2012) - EN
1.10 (06/11/2012) - DE
1.10 (06/11/2012) - EN
1.05 (10/24/2011) - DE
1.05 (10/24/2011) - EN
1.03 (08/01/2011) - DE
1.03 (08/01/2011) - EN
1.02 (05/30/2011) - DE
1.02 (05/30/2011) - EN
1.01 (02/10/2011) - DE
1.01 (02/10/2011) - EN
1.00 (05/10/2010) - DE
1.00 (05/10/2010) - EN
PDF
/
18 MB
下载登录
请选择国家和语言
OK