半导体和电子产品
印刷
塑料
适用于塑料行业的自动化解决方案
业绩
应用报告
增材制造
功能
生命周期管理
后加工自动化
自动化合作伙伴
业绩
汽车行业
机器和生产线
贝加莱拥有完美的解决方案...
海事
环保及循环再造技术
移动机械
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
工业物联网
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
5PC700.FA02-01
技术数据
基本信息
附件
下载
序列
General information
Number of fans
2
Speed
3600 rpm ±10%
Noise level
30.5 dB
Service life
80,000 hours at 30°C
Type
Double ball bearing
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Fans
Width
60 mm
Height
60 mm
Depth
20 mm
物料号:
5PC700.FA02-01
描述:
Panel PC fan kit for Panel PC 12.1" and 15" with 1 or 2 PCI slots.
可选附件
Accessories
5AC700.FA02-00
Fan filter for PPC700 5 pcs. (replacement part), for PPC700 with 1 or 2 PCI slots.
文档
版本(日期)
下载
Panel PC 700 User Manual
1.94 (04/28/2015) - DE
1.94 (05/12/2015) - EN
1.93 (04/28/2015) - DE
1.93 (04/28/2015) - EN
1.92 (08/09/2011) - DE
1.92 (08/09/2011) - EN
1.91 (06/15/2011) - DE
1.91 (06/15/2011) - EN
1.90 (09/23/2010) - DE
1.90 (09/23/2010) - EN
1.80 (11/05/2008) - DE
1.80 (01/19/2009) - EN
1.70 (02/01/2008) - DE
1.70 (04/11/2008) - EN
1.40 (12/14/2006) - DE
1.40 (01/22/2007) - EN
1.30 (10/09/2006) - DE
1.2 (01/31/2006) - DE
1.2 (04/03/2006) - EN
1.1 (05/31/2005) - DE
1.1 (06/24/2005) - EN
1.0 (03/08/2005) - DE
PDF
/
13 MB
下载登录
请选择国家和语言
OK