半导体和电子产品
印刷
塑料
适用于塑料行业的自动化解决方案
业绩
应用报告
增材制造
功能
生命周期管理
后加工自动化
自动化合作伙伴
业绩
汽车行业
机器和生产线
贝加莱拥有完美的解决方案...
海事
环保及循环再造技术
移动机械
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
工业物联网
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
5PC600.X945-00
技术数据
基本信息
附件
下载
序列
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Controller
Bootloader
AMI BIOS
Processor
Type
Intel® Atom™ N270
Clock frequency
1600 MHz
Architecture
45 nm
L1 cache
24 kB
L2 cache
512 kB
External bus
533 MHz
Intel 64 architecture
No
Expanded command set
Hyper-Threading Technology, Enhanced SpeedStep
SSE, SSE2, SSE3 (Streaming SIMD Extensions)
Chipset
Intel 945GME
Intel 82801GBM (ICH7-M)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDR2
Memory size
Max. 2 GB
Graphics
Controller
Intel® Graphics Media Accelerator 950
Memory
Up to 224 MB
Color depth
Max. 32-bit
Resolution
RGB
400 MHz RAMDAC, resolution up to 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) and 1920 x 1080 @>85 Hz (HDTV)
GE1 = LVDS
Resolution from 640 x 480 up to 1920 x 1200 (embedded panel interface based on VESA EDID 1.3)
Mass memory management
1x EIDE
物料号:
5PC600.X945-00
描述:
Intel® Atom™ N270 1.6 GHz
Intel® 945GME chipset
2x DDR2 memory slot
Intel® GMA 950
AMI BIOS
CPU board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kB L2 cache, 945GME chipset, 1 socket for SO-DIMM DDR2 RAM module
必备附件
Main memory
5MMDDR.0512-01
SO-DIMM DDR2 RAM 512 MB PC2-5300
5MMDDR.1024-01
SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MB PC2-5300
5MMDDR.2048-01
SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MB PC2-5300
BIOS
版本(日期)
下载
BIOS Upgrade 945GME N270
1.16 (05/23/2012)
1.15 (02/28/2012)
1.14 (02/01/2011)
1.13 (07/22/2010)
1.12 (05/12/2010)
1.11 (01/14/2010)
1.10 (09/23/2009)
ZIP
/
489 KB
下载登录
文档
版本(日期)
下载
Automation PC 620 945GME N270 User's manual
1.18 (05/08/2015) - DE
1.18 (05/08/2015) - EN
1.17 (03/13/2015) - DE
1.16 (04/26/2013) - DE
1.16 (06/17/2013) - EN
1.15 (07/22/2011) - DE
1.15 (07/22/2011) - EN
1.14 (06/17/2011) - DE
1.14 (06/17/2011) - EN
1.13 (03/21/2011) - DE
1.13 (03/21/2011) - EN
1.12 (02/10/2011) - DE
1.11 (01/31/2011) - DE
1.11 (01/31/2011) - EN
1.10 (08/25/2010) - DE
1.10 (08/25/2010) - EN
1.05 (01/25/2010) - DE
1.05 (01/25/2010) - EN
1.00 (10/14/2009) - DE
1.00 (10/14/2009) - EN
PDF
/
12 MB
下载登录
Panel PC 700 with 945GME N270 CPU board User's Manual
1.16 (03/13/2015) - DE
1.16 (05/12/2015) - EN
1.15 (04/26/2013) - DE
1.15 (06/18/2013) - EN
1.14 (07/22/2011) - DE
1.14 (07/22/2011) - EN
1.13 (06/17/2011) - DE
1.13 (06/17/2011) - EN
1.12 (04/14/2011) - DE
1.12 (04/14/2011) - EN
1.11 (02/10/2011) - DE
1.10 (09/21/2010) - DE
1.10 (09/21/2010) - EN
1.06 (01/19/2010) - DE
1.06 (01/19/2010) - EN
PDF
/
9 MB
下载登录
Panel PC 725 User's Manual
1.17 (03/13/2015) - DE
1.17 (05/05/2015) - EN
1.16 (10/15/2014) - DE
1.16 (12/10/2014) - EN
1.15 (03/31/2014) - DE
1.15 (04/09/2014) - EN
1.10 (05/02/2013) - DE
1.10 (07/04/2013) - EN
1.04 (06/17/2011) - DE
1.04 (06/17/2011) - EN
1.03 (04/20/2011) - DE
1.03 (04/20/2011) - EN
1.02 (02/10/2011) - DE
1.01 (11/29/2010) - DE
1.01 (11/29/2010) - EN
1.00 (07/06/2010) - DE
1.00 (07/06/2010) - EN
PDF
/
8 MB
下载登录
请选择国家和语言
OK