半导体和电子产品
印刷
塑料
适用于塑料行业的自动化解决方案
业绩
应用报告
增材制造
功能
生命周期管理
后加工自动化
自动化合作伙伴
业绩
汽车行业
机器和生产线
贝加莱拥有完美的解决方案...
海事
环保及循环再造技术
移动机械
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
工业物联网
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
5PC600.E855-04
技术数据
基本信息
附件
下载
序列
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Controller
Bootloader
Phoenix BIOS
Processor
Type
Intel® Celeron® M
Clock frequency
600 MHz
Architecture
0.13 µm
L1 cache
32 kB
L2 cache
512 kB
External bus
400 MHz
Expanded command set
MMX technology, streaming SIMD extension 2
Floating point unit (FPU)
Yes
Chipset
Intel 82855GME (GMHC)
Intel 82801DB (ICH4)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDRAM
Memory size
Max. 1 GB
Graphics
Controller
Intel Extreme Graphics 2 (integrated in chipset)
Memory
Up to 64 MB shared memory
Color depth
Max. 32-bit
Resolution
RGB
350 MHz RAMDAC, resolution up to 2048 x 1536 @60 Hz (QXGA) and 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
GE1 = LVDS
2x 112 MHz LVDS transmitter, from 640 x 480 up to 1600 x 1200 (embedded panel interface based on VESA EDID™ 1.3)
GE2 = DVO
Intel-compliant DVO 2.0 port (12-bit DDR)
Supports external DVI transmitter with bandwidth up to 165 MHz, 1600 x 1200 (UXGA)
Mass memory management
2 IDE ports, UDMA 100
物料号:
5PC600.E855-04
描述:
CPU board Intel Celeron M, 600 MHz 400 MHz FSB, 512 kB L2 cache, 855GME chipset, 1 slot for SO-DIMM DDR module.
必备附件
Undefined
5MMDDR.0256-00
SO-DIMM DDR RAM 256 MB PC2700.
5MMDDR.0512-00
SO-DIMM DDR RAM 512 MB PC2700.
5MMDDR.1024-00
SO-DIMM DDR RAM 1024 MB PC2700.
BIOS
版本(日期)
下载
BIOS Upgrade 855GME
1.31 (10/07/2011)
1.30 (06/25/2010)
1.29 (04/30/2010)
1.26 (08/29/2007)
1.23 (05/29/2007)
1.21 (03/15/2006)
1.17 (06/28/2005)
1.16 (06/24/2005)
1.15 (04/14/2005)
1.14 (01/10/2005)
1.13 (01/10/2005)
1.10 (01/10/2005)
1.00 (01/10/2005)
ZIP
/
381 KB
下载登录
一般
版本(日期)
下载
BIOS Upgrade Information 815E/855GME
1.2 (01/17/2005) - DE
1.2 (01/17/2005) - EN
PDF
/
2 MB
下载登录
文档
版本(日期)
下载
Automation PC 620 User manual
2.68 (05/08/2015) - DE
2.68 (05/08/2015) - EN
2.67 (03/13/2015) - DE
2.66 (04/26/2013) - DE
2.66 (06/17/2013) - EN
2.64 (08/01/2011) - DE
2.64 (08/01/2011) - EN
2.63 (06/17/2011) - DE
2.63 (06/17/2011) - EN
2.62 (04/08/2011) - DE
2.62 (04/08/2011) - EN
2.61 (01/27/2011) - DE
2.61 (01/27/2011) - EN
2.60 (08/24/2010) - DE
2.60 (08/25/2010) - EN
2.50 (05/26/2010) - DE
2.50 (05/26/2010) - EN
2.41 (09/09/2008) - DE
2.41 (11/04/2008) - EN
2.40 (02/27/2008) - DE
2.40 (04/09/2008) - EN
2.30 (11/08/2007) - DE
2.30 (11/08/2007) - EN
2.20 (03/02/2007) - DE
2.20 (03/02/2007) - EN
2.00 (12/13/2006) - DE
1.90 (08/31/2006) - DE
1.90 (10/02/2006) - EN
1.80 (04/21/2006) - DE
1.80 (04/27/2006) - EN
1.6 (07/04/2005) - DE
1.6 (02/02/2006) - EN
1.5 (03/16/2005) - DE
1.5 (04/28/2005) - EN
1.4 (03/08/2005) - DE
1.3 (01/17/2005) - DE
1.3 (02/03/2005) - EN
PDF
/
16 MB
下载登录
请选择国家和语言
OK