![](/fileadmin/Textiles-002-a758269c.jpg)
为了实现高效运行,纺织厂车间必须像一个协作系统那样实现协同工作 – 就像一块紧密的织物一样。为了将各部分统一为一个整体运行,您需要在监控系统和生产车间之间实现先进通信。贝加莱能够提供完美适应不同SCADA、MES和ERP系统集成的自动化平台。
贝加莱拥有完美的解决方案...
通过APROL实现商业智能
通过APROL实现商业智能
通过为商业智能(BI)添加强大的系统组件,贝加莱已经对其先进而灵活的APROL自动化平台进行了升级。商业智能解决方案能够对所采集的操作和过程数据进行系统分析。在标准报表、个性化交互式报表和即席报表的帮助下,用户在整个决策过程中可以获得有价值的信息。本地化iOS和Android应用程序可用于移动访问。由于传统的ERP和MES解决方案所提供的报表和分析功能毫无成效,因此市场对BI解决方案的兴趣正在稳步增长。
能源监控
能源监控
集成的电能计量模块可以提供所有电气值和质保数据。数据可以从所有能源(天然气、石油等)处采集。测量并显示消耗和成本数据可以轻松实现ISO 50001所定义的能源管理系统。历史数据允许对能耗进行详细分析,从而便于确定因果关系。
状态监测
状态监测
在I/O模块中集成在线振动测量可以识别机器的机械条件,并允许对性能下降进行早期检测,从而可以预防严重损坏。基于状态的预测性维护减少了不可预知的停机次数,从而使与停车和维修相关的成本降到最低。
通过OPC UA实现面向工业4.0的开放式通信
通过OPC UA实现面向工业4.0的开放式通信
贝加莱继续推进在B&R Automation Studio开发软件中集成OPC UA的工作。凭借POWERLINK、openSAFETY和OPC UA,贝加莱可以为其客户提供完美的工具以满足工业4.0的高要求。
Automation Studio支持在控制器上直接实现OPC UA客户端和服务器,从而有利于实现与SCADA、MES和ERP系统之间的垂直通信以及从PLC到PLC的独立于供应商通信。通过使用新的兼容PLCopen的OPC客户端功能块,无论使用何种硬件,这种通信都可以很容易地在应用软件中实现。通过支持OPC UA订阅,更大规模的数据可以实现更快传输。
OPC UA符合IEC 62541标准,可以提供易于使用的功能,便于实现独立于供应商的数据交换。这有助于软件开发工程师开发具有高速数据通信要求的复杂系统,更容易地实现柔性化和模块化的自动化解决方案。此外,柔性化、模块化的自动化解决方案更易于实施。
可扩展、功能强大且坚固耐用的工业PC
可扩展、功能强大且坚固耐用的工业PC
贝加莱PC专为满足工业客户在高鲁棒性、高可靠性和长期可用性方面的要求而设计。虽然我们可以选择价格最便宜的工控机,但是当我们观察产品的整个生命周期时,最大的价值源自高品质。我们的PC专为工业应用而设计:
- 无风扇,符合IP65防护等级
防止绒毛进入外壳 - 坚固耐用,无内部接线
使用固态硬盘或CF卡替换旋转硬盘,延长使用寿命
非常适合纺织行业:
- Box PC
- Panel PC
- 工业显示器
- SDL3传输技术
定制化HMI面板
定制化HMI面板
HMI解决方案是专为满足您的特定需求而度身定制的 – 针对您的应用进行技术上的优化,并按照您的企业设计进行定制。标准设备并不总是能够满足独特需求的最佳解决方案。为了满足技术要求和实施特殊设计,需要定制化操作面板。您可以通过贝加莱全球网络和本地代表讨论您的特定需求,贝加莱是处理此项任务的合适伙伴。定制化HMI设备开发是贝加莱核心业务的一部分。我们拥有100%专注于客户定制化项目的专业工程师。这种在产品开发阶段的完美自动化承诺使我们能够通过熟悉的贝加莱质量和服务标准提供定制化解决方案。
返回概述。