“机床是现代制造业的支柱。为了满足智能工厂的要求,它们需要使用最先进的操作和通信解决方案。凭借贝加莱的创新产品和尖端技术,您将具备差异化的竞争优势。”
Tomas Prchal,全球技术经理,金属和机器人
软件开发方便快捷
贝加莱的创新mapp技术使得机床制造商能够更快地开发他们的应用软件 – 并更快地测试它 – mapp组件提供了广泛的仿真和诊断选项。
贝加莱系统可以为机床制造商提供集成的多通道系统,控制和CNC运行在同一个处理器上。这使得CNC系统可以极其同步地读写控制器上的变量,并在标准和用户定义的功能块中使用它们,从而更容易实现用户特定的机床功能。
- 适用于机床的mapp技术
- 适用于仿真、编程、测试和调试的通用工程工具
- 对特定应用功能开放
可扩展的硬件和软件平台
每台机器对自动化硬件和软件都有独特的要求。为了使每种机型都拥有最佳解决方案,您需要拥有高性价比的选项。
贝加莱能够提供无缝协调的产品,涵盖所有性能等级。客户可以从广泛的PC、操作面板和控制器中进行选择。贝加莱驱动器可以完美地满足不同的应用需求。
- 适用于每个应用的合适硬件平台
- 高性价比解决方案
- 独立于硬件的软件开发
HMI 4.0
贝加莱完全可定制的HMI解决方案使得即使最复杂的机床也能得以高效运行。无论是显示还是操作元件都可以定制,创建定制化解决方案可以凸显您机床的独特品质,有助于您的品牌建立。
凭借贝加莱的 ViewHMI解决方案,您即使没有接受过专门的Web设计培训,也可以为您的机床提供基于Web的用户界面。HMI页面可以在各种设备上进行查看,甚至还可以在每个设备上提供用户特定的内容。
自由选择CNC语法
贝加莱系统为您选择CNC语法提供了最大自由。从标准的DIN 66025 G代码到用户特定的命令,实现完全满足您机床需求的解决方案的可能性几乎是无限的。
- 标准的DIN 66025 G代码轻松集成至CAD/CAM系统
- 自由选择语法
- 甚至可用于现有的第三方程序
OPC UA用于无缝连接
纵向和横向连接是工业4.0概念的核心组成部分。OPC UA简化了线路集成,并能将生产管理系统(SCADA、MES和ERP)连接到您的机床。
贝加莱已经将OPC UA紧密集成到其自动化产品中。任何贝加莱控制器都可以用作OPC UA服务器或客户端。贝加莱还将不断地为OPC UA实施新的PLCopen功能块。
机器人作为机器组件
贝加莱提供最先进的机器人集成形式 – 机器人无缝集成在机器的控制逻辑中。
无论是压弯机、传送机还是加工中心,机器和机器人全都共享同一个处理器和内存。机器人和机器完全同步,抖动小于1微秒。用于机器和机器人驱动器的共直流母线能够实现最大能效。
- 通过机器人和机床同步提高生产率
- 共直流母线提高能效
- 基于Web的诊断和远程维护
贝加莱为机械、电气和液压应用提供了一个完整的符合PLCopen标准的安全功能库。
贝加莱的集成安全技术符合适用的工业安全标准:IEC 61508、IEC 62061和ISO 13849。
- 增加机器模块化
- 一个安全应用程序适用于众多机器选项
- 精简机械设计,减少机器占地面积
使用APROL ConMon实现预测性维护
通过将操作和过程数据集中采集与集成的状态监测相结合,APROL可以轻松提供基于状态维护的优势。
- 通过及时检测主要损坏防止二次损坏
- 增加机器正常运行时间
- 避免不必要的维修和更换
APROL解决方案
业绩
“ACOPOS功能块和POWERLINK交叉通信是确保我们新控制器性能的关键。这些机制使得贝加莱驱动器可以远程执行控制功能,并且无需通过控制器直接实现相互通信。” Roland Regler,首席设计师,Kadia
“我们选择贝加莱作为我们的供应商是因为其产品性能,全球影响力,对我们客户在零件、维保和技术方面的支持服务以及我们基本上可以共同开发技术的潜在真正合作伙伴关系。”Tim Fabian,客户服务总监,FLOW
“连接是先进制造的命脉,”Otto BIhler Maschinenfabrik公司管理合伙人Mathias BIhler说道。不断变化的市场需求要求越来越柔性的制造系统。Mathias Bihler和Markus Sandhöfner(贝加莱德国总经理)阐述了,OEM厂商与其自动化供应商之间可以如何协作以使机床快速迈向工业4.0和物联网。点击这里阅读访谈。