绿色浪潮: 面向未来的可持续发展

海事行业面临着诸多挑战,例如环境法规、排放控制或海洋环境保护。遵守环境法规需要仔细规划和实施环境保护措施。国际海事组织 (IMO) 的 “2050 年温室气体净零排放倡议 ”正在推动向可持续发展的智能航运转型。

贝加莱是海事行业自动化领域的领导者,它将船舶视为一组机器,以自动化、控制和监控为核心技术。特别是在中小型船舶市场,船用电力推进的强劲增长需要集成解决方案,贝加莱为该领域带来的优势包括:模块化、可扩展性以及互联互通。

混合动力/电力推进

混合动力和电力推进系统通过减少对环境的影响、提高效率和推动创新,帮助海事行业走向更加可持续发展的未来。贝加莱提供用于混合动力和全电动船舶推进的控制和自动化系统,包括各种 PLC、PC 和 HMI 产品。大多数产品已获得主要船级社的认证。

能源效率和碳排放

通过集成电动机,船舶可以优化能源消耗并减少能源损失,提高能源效率。混合动力驱动装置结合使用不同的能源,以优化运行并延长续航时间。为了实现国际海事组织 2050 年温室气体净零排放等气候目标,必须利用一切机会减少碳排放。

集成自动化系统

集成自动化系统具有许多优点,包括提高效率、更精确的控制和监控以及减少人工干预的需求。随着船舶系统日益复杂以及对效率和安全性的需求,船舶运营对集成自动化的需求预计将持续增长。

贝加莱推动海事行业的绿色转型

船用发动机控制

在海事行业中,发动机控制系统通过控制和监控船用发动机发挥着至关重要的作用。这些系统负责精确控制各种发动机参数,以确保船舶运行的最佳性能、效率和安全性。贝加莱的控制系统能够实时控制和监控发动机,以确保最佳性能和效率。这包括控制发动机转速、燃油喷射、气门正时和其他关键参数。通过使用贝加莱技术,船舶运营商可以降低运营成本、减少环境影响并提高发动机的可靠性。

替代船用燃料

燃料气体供应系统(FGSS)和低闪点燃料供应系统(LFSS)是向船舶供应替代燃料气体的系统。这些系统可以包括不同类型的燃料气体,例如 LNG(液化天然气)、氨、甲醇或氢气。通过系统的集成和连接,贝加莱可确保与船上其他系统轻松联网,从而实现无缝的燃料气体和船用发动机控制。这包括将 FGSS/LFSS 集成到自动化系统中以及集成监控和诊断系统。此外,贝加莱还提供符合最高安全标准的强大且可扩展的硬件,例如安全 IO 模块、控制器和安全驱动技术。

海事网络安全

海事网络安全是指海事网络安全为保护运营技术系统、网络和数据免受网络威胁而实施的安全措施。其中包括船舶、海上通信系统、自动化系统和其他基于计算机的数字联网设备。贝加莱的集成安全功能的安全自动化解决方案专为在苛刻的工业环境中使用而开发。经过认证的硬件组件可以通过支持安全通信协议、访问控制和加密技术来帮助提高海事系统和设备的安全性。

排放控制

减少硫氧化物和氮氧化物排放量对于海事行业来说至关重要。因此,要遵守国际海事组织 (IMO) 制定的排放法规,就需要使用 SCR(选择性催化还原)等技术。作为解决方案提供商,贝加莱提供各种 IO 模块,可用于收集和监控与 SCR 系统相关的传感器数据和过程参数。这些模块能够记录实时数据并将其转发到控制系统。这大大提高了船上系统的效率、可维护性和安全性。

智能船厂

在海事领域,“智能船厂”是指利用数字化解决方案和自动化技术,使造船和维护流程更加高效和环保的现代化先进船厂。通过使用贝加莱的工厂自动化和边缘控制技术解决方案,船厂可以在减少人员的情况下安全运行,同时提高制造精度。这使得船舶结构和船用设备能够高效、高质量地生产。此外,贝加莱还提供工业通信解决方案,实现智能船厂各种设备和系统的联网,例如基于以太网的网络解决方案、现场总线和其他通信技术。

互联互通、模块化和船级证书是海事行业的关键因素

为什么船级证书对于海事应用很重要?

为什么船级证书对于海事应用很重要?

在海事行业中,船级证书对于确保标准和法规的透明性以及所有利益相关者的可及性至关重要。这证明其有资格满足船舶运营商、制造商、监管机构和金融公司等航运业各参与者所需的技术标准。

贝加莱致力于从主要船级社获得重要标准产品的型式认可证书。

  • 安全:证书可确保船舶和海事设施符合一定的安全标准。其中包括事故预防措施、消防安全、救援设备、稳定性、结构完整性等等。遵守这些标准对于船员、乘客、货物和环境的安全至关重要。
  • 遵守法规:法律通常要求获得证书,以帮助船舶运营商确保遵守国家和国际法规。这些包括国际海事组织 (IMO) 法规、船旗国法规、船级社要求和其他行业特定标准。
  • 声誉和竞争力:证书还可以帮助增强船舶运营商的声誉并提高其在市场上的竞争力。客户、托运人和租船人通常更喜欢经过认证的船舶,因为他们对其安全性和环境性能有信心。
第三方系统的连接 - 贝加莱能提供什么?

第三方系统的连接 - 贝加莱能提供什么?

互联互通,保障未来!它为使用熟悉的工具工作提供了机会,使系统能够不费吹灰之力地与其他外部系统进行通信,并且通过将现有软件用于解决方案的特定部分来节省宝贵的时间。贝加莱在各个层面和所有产品中都体现了开放性。

  • 仿真 - MATLAB、MapleSim、Modelica、Catia、WinMOD
  • ECAD 系统 – 使用 EPLAN Electric P8 进行双向工程设计
  • 无缝集成 – IEC 61131、C、C++、CFC
  • PLCopen – 安全技术,OPC UA
  • openSAFETY – 独立于现场总线的安全协议
  • 操作系统 – Linux、Windows、VX Works
  • 物联网 / 控制系统 / SCADA – OPC UA、Web 服务器、HTTP(s) 客户端、TLS、html5、CSS、Javascript
  • 远程控制技术 – IEC 60870-5-101、-104 IEC 61850、IEC 61400-25
  • 通用现场总线 – CANopen,POWERLINK、Modbus、DeviceNet、以太网/IP、PROFIBUS、Profinet

您有任何问题吗?– 请联系我们的行业专家。

联系贝加莱的其他方式:寻找当地合作伙伴,以及莅临贝加莱展台

寻找您附近的合作伙伴

利用我们的全球网络为最终客户提供服务。

除了遍布全球 70 多个国家的 200 多家贝加莱子公司外,我们还拥有一个全球价值提供商网络。贝加莱价值提供商与贝加莱无缝合作,将我们的产品和服务带到您的所在地。他们将对贝加莱技术的深入认识与对当地市场的深刻理解相结合。

请选择国家和语言

B&R Logo