![](/fileadmin/Headerbild_Wind-923cbde1.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
优化、高效地利用风能
风力发电是利用气流通过风力涡轮机来发电。陆上风电为世界电力供应做出了重大贡献。就海上风电而言,目标之一是大幅降低维护成本。这两个概念的共同点是要求对风力涡轮机进行校准,以便能够优化、高效地利用风能,同时减少由此产生的机械应力。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
传统概念有缺点
直接从电网运行电机的传统概念存在与所使用的技术相关的缺点.启动过程中的颠簸会导致不必要的负载,从而增加机械磨损。特别是在塔顶质量高达 500 吨的海工领域,高机械磨损会导致故障,需要对涡轮机进行维修。此外,由于机舱由液压制动器固定到位,因此机械负载也会增加。这些挑战可以通过主动或被动的方法来克服。被动系统(例如风叶)过去曾用于较小的安装。
![](/fileadmin/offshore_wind-62655c38.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/azimuth-3b204227.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
我们知道风力涡轮机的要求:效率、可持续性、可靠性、安全性和连通性
![](/fileadmin/Control-a3afbacd.jpg)
精准控制
最先进的技术确保了对风力涡轮机的精确控制。每阵风都能得到最佳利用,从而实现最高的发电量。借助贝加莱技术,风力涡轮机始终领先一步。
![](/fileadmin/Energy_efficiency-8d4ee7cd.jpg)
生态效率
我们使用的每项技术都旨在最大限度地提高能源效率。这不仅带来更高的产量,而且带来更可持续的风电概念。以更绿色的方式打造更绿色的未来。
![](/fileadmin/Robust_und_zuverl%C3%A4ssig-e3d9d046.jpg)
坚固可靠
我们的解决方案旨在在最恶劣的条件下持续工作。停机时间和运营成本大大减少,提高了每个系统的整体盈利能力。
![](/fileadmin/safety-a4093ba9.jpg)
最大安全性
安全始终是第一要务。集成的安全功能可保护现场人员和设备本身。此外,不断开发创新以进一步增强这种保护。
![](/fileadmin/iot-910355f8.jpg)
数字化集成
我们处于数字革命的最前沿。通过集成物联网和工业 4.0 概念,可以收集和分析数据,从而不断优化流程。智能系统的智能方法。
![](/fileadmin/offshore-621b42e2.jpg)
专为海工领域开发的贝加莱技术
ACOPOS P3伺服驱动器专为极端海洋条件而开发,可控制多达3个轴。通过远程访问功能,可有效读取重要的驱动参数。耐海水腐蚀的设计和一流的安全标准使其成为海上使用的首选。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
下载、新闻和其他资源
适合电动及液压叶片调节的坚固硬件
功能强大的X90控制器采用集成安全技术,专为严苛环境而开发。该控制系统适用于陆上和海上风力涡轮机中的电动或液压变桨系统,可以安装在控制柜内部或外部。
通过冗余提高可用性
贝加莱通过针对控制器、网络和电源的冗余选项,可以最大限度地发挥整个自动化系统的抗故障能力。
经验证的风力发电机安全解决方案
安全系统被完全集成在标准(非安全)控制系统中,且完全透明。贝加莱广泛的产品组合可以为任何应用创建成本优化的安全解决方案,以及自定义的错误响应。