APROL ConMon是贝加莱测量,记录和评估所有相关状态参数的解决方案,它为持续改进过程提供了最佳支持。
状态监测系统的主要目标是采集和传输系统当前状态,以及提供先进检测或损坏预测。为了实现这些目标,系统必须提供以下功能:
- 测量,存储和压缩状态参数
- 在线监测参数
- 在线绑定参数
- 评估测量数据
- 测量和处理其它数据
![](/fileadmin/1408613853747-de-html-1.0.jpg)
提高质量和可用性 – 减少维护
真正的解决方案在于应尽可能根据您设备的实际情况做出英明的维护决定。但是,并没有一个通用型(one-size-fits-all)的策略,设备的每一部分都需要在合法,合规的情况下进行单独考虑,使其在技术和经济上最有意义。然而现如今,智能传感器使得这些解决方案更经济且更易使用。凭借APROL ConMon,贝加莱可以提供预安装和预配置的软件包,使基于状态维护比以往任何时候都更简单。
APROL ConMon既可以用作单独的解决方案,独立于任何现有管理系统,SCADA系统,过程控制系统和PLC解决方案,也可以被集成到现有APROL过程控制系统中。
培训
我们提供两种APROL方案培训(ConMon,EnMon等):基础和高级。
SEM820.3 APROL方案培训 - 基础
- 提供启动项目所需的基础知识
- 培训时间:3天
- 使用Automation Studio配置整个拓扑结构(I/O模块,现场总线系统)
- 输入信号及转换器模板结构和内容
- 使用Excel工具定义测量点
- 使用CaeManager生成,验证和下载所有解决方案系统中必要的程序
- 使用所有基于Web的EnMon报告包括报警报告
- 备份和恢复
- 解决方案报告,包括报警报告
SEM821.2 APROL方案培训 - 高级
- 为高级用户传授必要的知识
- 培训时间:2天
- 趋势系统包括TrendViewer评估工具
- 创建简单的的过程图(单线图)
- 使用DisplayCenter
- 使用额外的基于网络的标准报告
- 现场总线技术(Profibus DP,Modbus TCP等)
- 控制模块(PAL)的基本功能