![](/fileadmin/1427994264516-de-html-1.0.jpg)
贝加莱拥有完美的解决方案...
强大的控制平台
贝加莱成熟的X20系统特点在于,凭借其紧凑性,模块化和灵活性能够适应任意应用。
广泛的产品组合,所有现场总线系统
超过250个不同的X20模块适用于几乎任意应用。所有相关现场总线系统的接口都可以用于将各种传感器,系统等集成并连接至X20系统。
经批准用于海上使用和宽温范围
几乎所有标准系统组件都拥有海事应用认证。经过严格测试的产品都拥有品质认证,这使它们可以应用于船上或海上。除了少数例外,X20系统提供的连续操作温度范围从-25至+60°C。
重载结构
除了带IP20防护等级的产品之外,还有100%防潮和耐腐蚀性气体的带涂层系统,以及拥有IP67防护等级的X67系统。
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- 更多信息
- 控制系统相关详细信息
- X20产品概览
- X67产品概览
- 认证相关详细信息
开放的标准
开放的解决方案是唯一面向未来的方案。开放性允许你运用最舒适的工具来工作。它允许机器与外部系统之间实现轻松通信,通过促进面向未来方案的现有软件的重用性,它为你的产品得以更快推向市场节省了宝贵的时间。贝加莱提供各层和各产品开放性。
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
综合电能计量
紧凑型X20 I/O模块被用来记录所有能耗数据。以下是所使用模块的详细描述:
电能测量
X20AP电能计量模块用于测量有功功率,无功功率和视在功率;记录相序,相位和累积值;中性线电流;记录频率和谐波(最多31次谐波)
流量计读数
X20CS1012接口模块集成M-Bus主站,可以连接最多250个M-Bus从站(例如气表,水表,电表,热表和脉冲计数器)
流量模拟量信号
X20AI模拟量输入模块采集模拟量测量信号(例如流率)
流量脉冲计数
X20DC数字量计数模块采集数字量测量脉冲(例如流量)
![](/fileadmin/1424295295086-de-html-1.0.jpg)