![](/fileadmin/1427994264070-de-html-1.0.jpg)
贝加莱X20系统和工业PC经过多年现场证明,它们能够满足具有挑战性的环境要求以及运行燃气轮机和蒸汽轮机所必需的高要求。卓越的品质和全面的冗余方案确保出色的可靠性和可用性。
为了确保发电机组的安全运行,集成安全技术可用于高可用性解决方案。
使用合适的测量端子很容易实现涡轮转速的精确测量以及涡轮轴的振动测量。
然后,测量数据就可以通过APROL ConMon解决方案进行便捷的处理,存储并转发给其它系统实现自动或手动监控。
贝加莱拥有完美的解决方案...
高可用性安全技术
高精度涡轮转速测量
每个涡轮机的一个重要测量值是转速。相关控制器必须能够对任何速度变化做出快速而精确的响应。凭借1 µs的极速应用程序响应时间,reACTION技术被证明非常适合这类应用,因为测量,预处理以及必要时的响应都可以在I/O模块中直接实现。
- reACTION技术支持:
- 极速I/O响应
- 面向低端和高端系统
- 完全集成
- 开放的IEC 61131技术
- 集中的软件管理
- 分布的程序执行
![](/fileadmin/1382021633499-de-html-1.0.jpg)
强大的控制平台
贝加莱成熟的X20系统特点在于,凭借其紧凑性,模块化和灵活性能够适应任意应用。
广泛的产品组合,所有现场总线系统
超过250个不同的X20模块适用于几乎任意应用。所有相关现场总线系统的接口都可以用于将各种传感器,系统等集成并连接至X20系统。
经批准用于海上使用和宽温范围
几乎所有标准系统组件都拥有海事应用认证。经过严格测试的产品都拥有品质认证,这使它们可以应用于船上或海上。除了少数例外,X20系统提供的连续操作温度范围从-25至+60°C。
重载结构
除了带IP20防护等级的产品之外,还有100%防潮和耐腐蚀性气体的带涂层系统,以及拥有IP67防护等级的X67系统。
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- 更多信息
- 控制系统相关详细信息
- X20产品概览
- X67产品概览
- 认证相关详细信息
高性能工业PC
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
强大
贝加莱Automation PC和Panel PC性能强劲。Automation PC 910和Panel PC 900采用了最新技术,包括新一代Intel Core i系列处理器,它们是满足严格应用要求的完美选择。Automation PC 2100和Panel PC 2100是基于最新Intel Atom技术。虽然这些系统尺寸较小,但却可以提供Core i系列产品那样的高性能。
节能
Intel新一代Core i系列和Atom处理器的另一个优势是,它们不仅拥有较高性能,而且还可以降低功耗 – 最大限度地提高能效。这样就可以在许多情况下去掉内部风扇,因为Automation PC 2100和Panel PC 2100系统都采用被动冷却。
坚固
Automation PC和Panel PC的坚固设计非常适合应用于恶劣工况 – 即使连续24小时运行也没有问题。各类PC系统没有任何内部线缆连接,更何况转动件。
可靠
每一个PC和面板在出货前都经过全面的功能测试。在进行这些测试的过程中,所有的系统性能和接口都会被检查以确保长期运行安全,并显著降低运行成本。
定制化
Automation PC可以完美地适应每个应用的独特需求。这是从选择必要的处理器性能和外壳尺寸开始的,然后确定其它一切 – 例如,存储容量和存储介质如CFast、HDD或SSD – 按需进行。
随时可用
这些工业PC完全随时可用。OEM机械制造商可以将装有所有软件的Automation PC直接发送至他们的控制柜供应商处。根据要求,贝加莱可以冻结BIOS和固件版本,从而确保长期一致 – 这对单独认证的机器和系统而言优势巨大。
长期可用性
无论是Automation PC 910和Panel PC 900还是Automation PC 2100和Panel PC 2100都将长期可用。一旦PC被集成到一台机器中,机械制造商就不必进行额外的维护工作。机器进入批量生产就可以持续制造十多年。
冗余
通过冗余提高可用性是能源技术的基石。凭借其灵活的产品组合,贝加莱提供可满足任意要求的高效解决方案。
- 贝加莱APROL过程控制系统上的服务器冗余
- 运行服务器
- 操作员站
- 热/备用服务器冗余
- 标准X20控制器
- 极快的切换时间小于1毫秒
- 无扰动切换
- 网络冗余
- 可以使用各种现场总线系统
- 介质和电缆冗余
- 环网冗余
- 电源冗余
- 24 V冗余电源模块
- 冗余电源
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- 更多信息
- 冗余相关详细信息
- 用户手册:控制系统冗余
- X20系统相关详细信息
- 电源相关详细信息
开创性安全技术
贝加莱安全系统可以提供高水平安全,体现了明显的技术优势,从而实现了智能安全概念。安全系统被完全集成在标准(非安全)控制系统中,完全透明。
易于编程
在一个安全且集成的开发工具中,安全应用程序通过使用预先认证的功能块创建。功能块图和结构化文本编程语言可用于该目的。此外,还将有机会使用诸如C语言单独创建功能块。
远程维护和确认
开放的接口除了用于远程更新安全应用程序功能之外,还可以用于远程确认错误和维护场景。
全面的产品组合
现有各种功能和不同型号的产品可用于所有类型的应用: IP20,IP20涂层或IP67防护等级:
- 数字量输入
- 数字量输出 (0.5 A, 2 A 和 10 A)
- 继电器输出
- 开关电位组
- 计数器模块检测脉冲
- 模拟量输入
- 温度输入 (PT100/1000和温度传感器)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.1.jpg)
智能振动测量
X20CM4810振动测量模块以低成本和易用性为其主要特点。
集成损坏识别
复杂的频率选择性数学估算可以在模块上直接配置,以便立即检测到变化,并做出即时响应。当然,也可以将测量到的原始数据加载到控制器上。
- X20CM4810的技术特点:
- 4路IEPE通道
- 24位分辨率
- 51.6 kHz采样频率
- 频率选择性宽带参数估算
- 频率选择性包络或振幅谱估算
- 频率选择性信号变化参数估算
- 在模块上存储原始数据
![](/fileadmin/1424207500339-de-html-1.0.jpg)
获取状态监测的测量值
APROL ConMon是贝加莱测量,记录和评估所有相关状态参数的解决方案,它为持续改进过程提供了最佳支持。
- 测量,存储和压缩状态参数
- 在线监测参数
- 在线绑定参数
- 评估测量数据
- 合并和处理其它数据
灵活集成到现有自动化方案中
APROL ConMon既可以用作单独的解决方案,独立于任何现有管理系统,SCADA系统,过程控制系统和PLC解决方案,也可以被集成到现有APROL过程控制系统中。
![](/fileadmin/1424955169720-de-html-1.0.jpg)