![](/fileadmin/1431999143386-de-html-1.0.jpg)
对车辆设计进行频繁更改的趋势意味着用于生产所有金属车身的机械必须能够实现快速换型。
车型的不断增加要求生产线及其系统需具备较高灵活性。贝加莱对于需要可扩展解决方案的用户而言是最佳自动化供应商,能够提供最高机器灵活性和兼容性级别。
针对冲压、金属切割、折弯和辊轧成型的所有技术都是完全由贝加莱开发,并确保生产线拥有最高性能和可用性。
液压控制
液压控制
完全集成在机器控制中的液压控制算法以及灵活、可扩展的硬件架构可以满足任意金属冲压机械要求。使用贝加莱技术可以将液压轴添加到具备高水平精度、动态和同步的CNC中。
机器模块化
贝加莱为实现机电一体化机器的快捷高效开发提供硬件和软件方案,方案选择可以轻松满足终端用户需求。
- 集成驱动器的伺服电机:ACOPOSmotor
- 带分布式安装IP67驱动器的伺服电机:ACOPOSremote
- IP67和IP20 I/O,可选安全模块:X20,X67 I/O模块
- 步进电机:80MP和ACOPOSmicro
贝加莱为机械制造商提供全面的电机选型。通用运动控制(GMC)概念允许软件独立于电机类型之外开发。针对机器中的每一个机电模块,OEM厂商都能选择能够提供最大自由度的方案,从而节省时间,资源和金钱。
CNC和机器人
![](/fileadmin/1334199701734-de-html-1.0.jpg)
贝加莱通过将CNC、机器人和运动控制结合到单个被称为通用运动控制(GMC)的软件平台中提高设备和系统效率。GMC的一个独特特点是它可以用于所有驱动类型,包括液压驱动和伺服技术。GMC无缝集成到机器应用上,可以针对手头具体的任务进行定制。GMC的灵活性还体现在能够方便地集成现有的CNC和机器人语言。
- 统一的CNC、机器人和运动控制
- 所有驱动类型
- 集成安全技术
- 与机器应用无缝交互
- 集成现有的CNC和机器人语言