OPC统一架构(OPC UA)是一种适用于工业自动化应用的厂商独立的通信协议。它基于客户端-服务器原理,可以实现从各个传感器和执行机构一直到ERP系统或云的无缝通信。
贝加莱多年来一直依赖于OPC UA,是各种OPC基金会工作组的活跃成员。了解更多由贝加莱提供的OPC UA相关解决方案和产品。
只需点击几下就能在贝加莱的Automation Studio工程环境中配置OPC UA设备并分配访问权限。PLCopen功能块用于在自动化项目中实现OPC UA功能。
要求 | 持续时间 | 模块号 | |
---|---|---|---|
Automation Studio培训:基础 [SEM210.2] 或 | 1天 | SEM980.1 | ![]() |
学习目标和内容
- OPC UA基础、优势和可能性
- 建立与OPC UA服务器的客户端连接
- 在Automation Studio中集成OPC UA设备
- 调试Automation Runtime OPC UA服务器
- 配置用户角色系统
- 使用OPC UA库
- 处理证书
- 使用服务和诊断选项
任务包括
- 参与者将使用OPC UA技术。
- 参与者将在网络中连接OPC UA客户端和服务器。
- 参与者将配置OPC UA连接的访问权限。
- 参与者将使用不同的OPC UA设备。
- 参与者将为上位系统提供数据。