描述
机器交付后,由执行调试、维护、服务和维修的各种人员进行处理。各种因素都可能导致错误和机器停机。控制环境或贝加莱控制系统中提供的诊断选项LED状态指示灯、System Diagnostics Manager和Runtime Utility Center用于控制环境中的诊断。可用于快速浏览。贝加莱网站和用户手册可提供有价值的信息。Automation Studio提供了一系列集成的诊断工具以及广泛的帮助文档。这样可以快速诊断控制系统,从驱动技术到集成安全技术。
目标和内容
- 参阅培训:机器诊断和服务 [SEM920.2]。
- Automation Studio工作区和帮助系统
- 打开/创建项目和在线连接
- 记录系统信息System Diagnostics Manager、状态栏、在线硬件和软件比较以及Automation Studio记录器用于记录系统信息。
- 配置和运行时行为
- 监控和分析过程值变量监控和Automation Studio跟踪功能用于监控和分析过程值。如果需要详细了解系统配置和控制系统编程,强烈建议参加以下培训:Automation Studio培训:基础 [SEM210.2]
- 驱动技术的诊断工具在该培训中,将显示轴错误和跟踪如果需要详细了解贝加莱技术介绍和调试,建议参加以下培训:Automation Studio培训:集成运动控制 [SEM410.3]
- SafeDESIGNER中的诊断工具它必须与培训承包人同步。该培训将介绍连接SafeLOGIC / SafeLOGIC-X以及SafeDESIGNER中诊断工具的过程。如果需要详细了解贝加莱集成安全技术介绍和调试,建议参加以下培训:Automation Studio培训:集成安全技术
提供的文档
TM920 – 诊断和服务
许多不同来源的错误可能导致机器停机。幸运的是,还有很多方法可以对周围的环境和控制系统进行故障排除。贝加莱网站和用户手册提供了有效完成此类操作所需的所有信息。
目标和内容
- 贝加莱系统概述和拓扑结构
- 序列号和模块号
- 贝加莱联系人核对表
- 贝加莱用户手册
- 机器上的错误来源
- 贝加莱系统维护指南
- 订购备件和联系制造商
- 无需PC进行诊断
- 使用系统诊断管理器进行诊断
- Runtime Utility Center
- 备份和恢复
- 在线连接和指令列表
- 模块更换和文档
- 贝加莱网站功能
- 练习示例及其应用
TM923 – 使用Automation Studio进行诊断和服务
配备集成自动化的机器的功能范围包括控制系统、分布式I/O、驱动技术、安全技术和可视化。这些组件使用POWERLINK等现场总线进行联网。Automation Studio提供的全面选项可用于机器的编程、配置和诊断。获得控制系统概览、进行配置更改和记录过程变量都是在调试、维护和维修机器时执行的典型任务。
目标和内容
- Automation Studio安装和授权
- 打开和创建项目
- Automation Studio工作区和帮助系统
- 配置在线连接
- 阅读系统信息
- 配置和运行时行为
- 编译和下载
- 监控和分析过程值
- 记录有关驱动器技术的信息
- 在NC测试中使用跟踪功能
- 建立与SafeLOGIC / SafeLOGIC-X的连接
- SafeDESIGNER中的诊断工具
模块号
SEM920.3
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R Beijing / 北京
Room 901, TowerT6, HAN`S Plaza
No.2 Ronghua South Road
100176 Beijing / 北京
中国
组织者
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
中国
电话:
+86 / 21 54644800
其它信息
从: 12/09/2024
开始: 09:00
至: 12/11/2024
结束: 15:00
预订状态:
持续时间:
3 天
语言: 中文