描述

This seminar covers the basics of controlling an axis with mapp Motion.

Learning objectives and contents

  • Participants will be able to configure servo hardware and initialize motion parameters.
  • Participants will be able to diagnose axis errors and auto-tune the axis using the motion test environment built into Automation Studio.
  • Participants will be able to set up drive and motor simulation.
  • Participants will be able to use the latest motion library provided in Automation Studio to quickly start axis movement.
  • Participants will be able to understand the motion control concept by following a state diagram.

提供的文档

TM400 – 运动控制介绍

通常,运动控制包含用于控制运动序列的各种组件。该培训模块对不同类型的电机和编码器以及必要的电子元件和软件进行了概述。

学习目标和内容

  • 机电一体化驱动解决方案的核心方面
  • 驱动系统的基本要求
  • 电机
  • 位置编码器
  • 逆变器
  • 机械传动和电力传输
  • 贝加莱驱动解决方案
  • 典型拓扑结构、产品概述、软件使用和决策指南
  • 选择驱动器的主题介绍

名称

模块号

TM400 – 运动控制介绍

TM400TRE.433-GER

TM400TRE.433-ENG

TM415 – mapp Axis简介

贝加莱驱动解决方案提供灵活、高性能的工具来控制驱动器。这些解决方案使用Automation Studio进行配置、服务和诊断。
可以使用各种驱动组件和功能。

使用符合PLCopen标准的mapp Motion组件,可以将它们无缝集成到机器应用程序中。

学习目标和内容

  • 贝加莱驱动解决方案背后的概念
  • 接线和诊断
  • 自动化帮助中的导航
  • 测试环境和调试
  • 控制概念和自整定
  • 驱动器的仿真选项
  • 准备支持请求的信息

名称

模块号

TM415 – mapp Axis简介

TM415TRE.491-GER

TM415TRE.491-ENG

TM416 – mapp Axis编程

贝加莱驱动解决方案提供灵活、高性能的工具来控制驱动器。这些解决方案使用Automation Studio进行配置、服务和诊断。
可以使用各种驱动组件和功能。

使用mapp Motion组件,可以将它们无缝集成到机器应用中。

学习目标和内容

  • 自动化帮助导航
  • mapp技术 - 运动控制:基本功能
  • PLCopen - 运动控制:基本功能
  • 运动序列编程
  • PLCopen状态图
  • 应用程序中的错误处理

描述

模块号

TM416 - mapp Axis 编程

TM416TRE.491-GER

TM416TRE.491-ENG

先决条件

SEM210.4A – Automation Studio Training: Accelerated Basics

Automation Studio is used to configure and program all B&R control components. Core issues include getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and knowing the options for integrated configuration and diagnostics.

Learning objectives and contents

  • Use the programming tool Automation Studio and its help documentation.
  • Configure hardware functions and set up CPU simulation.
  • Configure the target's network options and use Target Browser to find the target.
  • Create, compile, and transfer project to target.
  • Ladder Diagram will be the language of choice for the basic courses, but the instructor can provide guidance for using Structured Text or ANSI C.
  • Manage variable declaration and data retention.
  • Use standard functions (e.g. compare and compute) and function blocks (e.g. timers and counters) in Ladder Diagram.
  • Store project source files on the target.
  • Utilize common Automation Runtime features, such as cycle time adjustment.
  • Use System Diagnostics Manager, Runtime Utility Center and Automation Studio to troubleshoot hardware issues and diagnostic software bugs.
  • Integrate mapp functionality into your application.
模块号

SEM415.1A

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

Customer's choice of B&R location

To Be Determined
美国

组织者

Training
1250 Northmeadow Parkway
30076 Roswell
美国

电话:
+1 / 770 772 - 0400

其它信息

从: 11/22/2024
开始: 09:00


至: 11/22/2024
结束: 17:00


预订状态:
持续时间: 7 小时

语言: 英语