描述

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Guidance in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Preparing of information for support requests
  • Navigating Automation Help
  • mapp Technology - Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram

提供的文档

TM400 – 运动控制介绍

通常,运动控制包含用于控制运动序列的各种组件。该培训模块对不同类型的电机和编码器以及必要的电子元件和软件进行了概述。

学习目标和内容

  • 机电一体化驱动解决方案的核心方面
  • 驱动系统的基本要求
  • 电机
  • 位置编码器
  • 逆变器
  • 机械传动和电力传输
  • 贝加莱驱动解决方案
  • 典型拓扑结构、产品概述、软件使用和决策指南
  • 选择驱动器的主题介绍

名称

模块号

TM400 – 运动控制介绍

TM400TRE.433-GER

TM400TRE.433-ENG

TM415 – mapp Axis简介

贝加莱驱动解决方案提供灵活、高性能的工具来控制驱动器。这些解决方案使用Automation Studio进行配置、服务和诊断。
可以使用各种驱动组件和功能。

使用符合PLCopen标准的mapp Motion组件,可以将它们无缝集成到机器应用程序中。

学习目标和内容

  • 贝加莱驱动解决方案背后的概念
  • 接线和诊断
  • 自动化帮助中的Automation Help
  • 测试环境和调试
  • 控制概念和自整定
  • 驱动器的仿真选项
  • 准备支持请求的信息

名称

模块号

TM415 – mapp Axis简介

TM415TRE.491-GER

TM415TRE.491-ENG

TM416 – mapp Axis编程

贝加莱驱动解决方案提供灵活、高性能的工具来控制驱动器。这些解决方案使用Automation Studio进行配置、服务和诊断。
可以使用各种驱动组件和功能。

使用mapp Motion组件,可以将它们无缝集成到机器应用中。

学习目标和内容

  • 自动化帮助Automation Help
  • mapp技术 - 运动控制:基本功能
  • PLCopen - 运动控制:基本功能
  • 运动序列编程
  • PLCopen状态图
  • 应用程序中的错误处理

描述

模块号

TM416 - mapp Axis 编程

TM416TRE.491-GER

TM416TRE.491-ENG
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
SEM415.2

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
波兰

组织者

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
波兰

电话:
+48 / 61 8460 - 500

其它信息

从: 05/20/2025
开始: 09:00


至: 05/21/2025
结束: 16:00


预订状态:
持续时间: 2 天

语言: 波兰语