描述

This seminar explains the basics of ACOPOStrak, dimensioning and diagnostics, commissioning and mechanical design. Numerous simulation exercises make it easier to understand the ACOPOStrak software concept.

  • Basics of LLM technology and detailed information about ACOPOStrak
  • The differences between ACOPOStrak and SuperTrak
  • Overview of the mechanical components and technical documentation
  • Software concept behind ACOPOStrak
  • Logical components and simulation possibilities
  • Creating a configuration
  • Overview of available function blocks
  • Executing various movements in the simulation
  • Basics of process stations and process-oriented programming
  • Couplings between shuttles and also to external axes
  • Dimensioning a track

提供的文档

TM1415 – ACOPOStrak尺寸选定和编程

该培训模块涉及ACOPOStrak的尺寸选定、编程和配置。编程和部分尺寸选定都在仿真环境中进行。

编程侧重于以结构化的方式创建具有多个程序任务和动作的应用程序,以提高应用程序的透明度、复用性和一致性。

此外,还提供应用程序中的可能性概述。

目标和内容

  • 创建布局和选择网络
  • 使用ACOPOStrak的初始项目
  • ACOPOStrak电气尺寸
  • 通过过程点访问用户数据
  • 使用过程站的模块化应用
  • 动作类型
  • 过程点作为障碍
  • ACOPOStrak耦合
  • 互联

名称

模块号

TM1415 – ACOPOStrak尺寸选定和编程

TM1415TRE.461-GER

TM1415TRE.461-ENG

TM1423 - ACOPOStrak组装、调试和诊断

该培训模块涉及ACOPOStrak的机械结构和调试以及诊断和服务。所有培训内容都已准备完毕,以便将其用于车间内的实际轨道。 在机械方面,重点在于ACOPOStrak的柔性以及根据需要调整系统设计布置的能力。针对诊断,将介绍典型场景,包括如何识别它们以及如何解决可能出现的任何问题。 此处提供的信息和练习说明了应该如何操作ACOPOStrak硬件。

学习目标和内容

  • ACOPOStrak的机械结构
  • 文档和用户手册
  • 布局图和相关机械结构
  • ACOPOStrak系统调试
  • ACOPOStrak的诊断
  • 服务间隔
  • 维护和轨段替换

描述

订购号

TM1423 - ACOPOStrak组装、调试和诊断

TM1423TRE.461-GER

TM1423TRE.461-ENG
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
SEM415 – Training: Integrated motion control: mapp Axis

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Documents provided

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM416 – Programmierung mapp Axis

模块号

SEM1415.2

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
波兰

组织者

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
波兰

电话:
+48 / 61 8460 - 500

其它信息

从: 03/25/2025
开始: 09:00


至: 03/26/2025
结束: 16:00


预订状态:
持续时间: 2 天

语言: 波兰语