适用于广泛应用的变频器

贝加莱推出针对三相同步和异步电机的新款ACOPOSinverter系列变频器。它是包装线等应用的理想选择。

Read more

贝加莱mapp Cockpit便于对机器进行详细分析

贝加莱的mapp Cockpit是一款先进且易用的工具,可用于对机器进行调试和故障排除,不用额外编程。

Read more

占地紧凑,生产率高

SuperTrak更宽的180°曲线段可实现更高的滑块速度,更大的保持力和推进力。这提高了轨道系统的生产率。

Read more

随时随地监控您的资产

贝加莱可实现连续、安全的数据远程监控通过LogTunnel,可将世界各地机器中的数据存储在中央位置。

Read more

智能生命周期管理确保最大安全性

贝加莱已更新其APROL工业控制系统的生命周期管理策略。除了通常的主要版本和安全补丁之外,贝加莱现在还将提供每月的操作系统更新。

Read more

机器人为您分类垃圾正当时

在短短三天时间内,一个国际学生团队在智能绿岛创客马拉松(Makeathon)中使用贝加莱控制技术建造了一台垃圾分类机。

Read more

储存容量翻倍

贝加莱新款PLC提供的RAM是Compact-S过去型号的两倍。它非常适合对内存和性能有高要求的应用程序。

Read more

垂直安装,节省空间

智能的SuperTrak系统现在还可以提供专为垂直安装而设计的变体。这有助于优化每平方米占地面积的产出。

Read more

为无缝连接做好准备

在汉诺威工业博览会(9号展馆,D26展位)上,贝加莱将率先展示使用OPC UA over TSN进行通信的自动化产品。

Read more

适合高端应用的操作终端

贝加莱在其Power Panel T系列中增加了一款功能强大的操作终端,适合要求苛刻的基于Web的HMI应用程序。Power Panel T80的显示对角线范围从7"到15"。

Read more

请选择国家和语言

B&R Logo