适合任意应用的完美运动控制

贝加莱ACOPOS P3伺服驱动器的安全功能现在还可用于带安全Hiperface DSL编码器的电机。机器制造商在实施安全运动控制应用程序时,现在拥有了更广泛的电机选择。

Read more

小尺寸,大性能

新设备配有性能强劲的处理器,非常适合要求较高同步和定位精度的应用。

Read more

安全功能易于实现

贝加莱通过为其X90安全控制器配备CANopen Safety协议,简化了移动机械上安全功能的实现。

Read more

100,000+ rpm

贝加莱的新型ACOPOS P3伺服驱动器现已上市,它没有输出频率限制。在许多应用中,这可以使电机转速超过100,000 rpm。

Read more

预测故障,防止丢失

Automation Runtime现在可以自动记录存储介质的运行状况数据,提供即将发生故障的早期预警。在系统崩溃导致数据丢失和代价高昂的停机之前,存储介质可以得到更换。

Read more

让HMI移动

贝加莱mapp View HMI解决方案的一项新功能使机器操作员可以在主HMI和移动设备之间接力对机器的控制,这使他们在继续工作的同时,可以在工厂车间内到处自由地移动。

Read more

适用于自主式农业及工程机械的IP69K PC

贝加莱在其移动自动化产品组合中新增了一款高端PC。新款PC的处理能力和内存得到了显著提升。

Read more

开机即用

全新Power Panel C80可在单个HMI设备中提供强大控制器与现代操作终端相结合的优势。因此,用户拥有完全灵活性,可以以性能和成本最优的方式对其机器进行扩展。

Read more

确保功能库安全

贝加莱APROL过程控制系统中新的CaeBackup/CaeRestore选项可以确保使用标准功能库时具有更好的安全性。用户可将这些功能库锁定在目标数据库中。这样可以防止在传输工程数据时对功能库进行不必要的更改。有意和无意的更改均可得到防止。

Read more

让机器视觉项目变得简易

现在,贝加莱的集成机器视觉产品中新增了一款智能相机,该相机可实时地结合多种机器视觉功能。它可以轻松地实现一系列过程控制功能,而这使用传统的智能相机则既昂贵又耗时。

Read more

请选择国家和语言

B&R Logo