100,000+ rpm

新型ACOPOS P3伺服驱动器可实现主轴高速旋转

贝加莱的新型ACOPOS P3伺服驱动器现已上市,它没有输出频率限制。在许多应用中,这可以使电机转速超过100,000 rpm。新的ACOPOS P3非常适用于极高速旋转的轴,例如CNC铣床的主轴。

这意味着,它现在可用于要求较高的金属、石材、玻璃或木材加工等机床应用。ACOPOS P3具有卓越的控制质量和极快的循环时间,现在可用于这些高速应用,从而使这些机器的操作变得更精确、可靠。

高速主轴电机

在标准的ACOPOS P3上,设备的输出频率受到监控。如果它将频率保持在598 Hz的限值之上超过半秒钟,就会停止驱动,并触发错误。在新型的伺服驱动器上,输出频率不受监控。因此,它受到欧盟第428/2009号法规(EC)的军民两用出口限制。

节能静音

ACOPOS P3伺服驱动器适用于运行各种类型的主轴电机。有了新型伺服驱动器之后,贝加莱现在可以为使用高速永磁同步主轴电机的CNC机床和机器人手臂提供完整的硬件和软件解决方案。

无论是开环控制还是闭环控制,都可以实现50 µs的循环时间。贝加莱的先进闭环控制功能有助于最大限度地减少热量和噪音产生。



请选择国家和语言

B&R Logo