中小机器的智能器选择难题
寻找合适的控制器并非想象那么简单,尽管市场上有大量的产品可以选择,然而,随着智能制造时代的到来,控制器的要求不再是传统的逻辑那么简单,即使小机器,也需要更为智能的设计,比如:远程的维护能力、本地数据存储能力、时间苛刻的任务处理需求,而传统上,这些强大的支持能力往往来自于大型的PLC或者基于PC的控制器,这就使得在强大功能与中小机器对于成本的苛刻之间难以平衡。
贝加莱为这些新的机器设计了新的Compact系列CPU,它解决了强大的功能与成本之间平衡的问题。
丰富的网络互联组合
智能制造时代,设备更多趋向于互联的集成生产,因此,对于每个设备的互联接口要求也较之过去更高, 丰富的接口,即使面对小机器而言,也可能会连接不同的第三方产品组成特有的网络
-- CAN
-- RS232
-- 标准以太网POWERLINK实时以太网
-- 灵活的接口槽可以支持其它如
-- Profinet
-- CANopen
-- Ethern/IP等主流基于以太网的总线接口
…
由Compact CPU构成可以至少配置出多种网络的组合,以与其它第三方设备、管理层的互联,虽然它 很紧凑,但是,同样可以实现Web Server、VNC Server的远程访问能力,这些都是与标准的X20CPU 一致的能力,对于未来机器而言,通过OPC UA与MES、ERP的互联而言也尤为重要,对于Compact CPU而言,同样可嵌入OPC Server于其中,来实现管理层的数据访问。
尽管这款控制器设计紧凑,但能力却强大,采用IntelX86处理器,并标配了RS232、CAN
实时控制
最新的Compact CPU可以为机器提供1mS以内的任务处理能力,即使对3-4个轴的CNC和机器人而言,Compact CPU也可以胜任其控制需求。
reACTION-1μS的任务周期
对于那些需要在需要μS、10μS级别的处理任务而言,需要非常高的处理器来实现,但是,又往往仅仅1-2个点,这就使得用户必须为了这些功能而支付昂贵的硬件成本,而Compact CPU的reACTION功能使得标准的CPU即可实现1μS这一级别的处理能力,而且与普通的PLC一样基于IEC61131-3来编程,这得益于FPGA技术的成熟与不断下降的成本。
适应于机器控制的丰富I/O组合
机器更为智能意味着需要丰富的智能算法支持,而非简单的逻辑控制,从Compact CPU的配置我们可以看到,它为机器配置了额外的输入:
-- 4路高速计数,对于外接的编码器可以直接采样,得到250kHz
-- 4路PWM输出,可以提供200kHz
-- 2路模拟量和1路PT1000的温度采样。
扩展同样方便
与标准X20CPU一样,I/O就直接可以扩展在右侧的。