在整个印刷行业中,小批量印刷的趋势仍在继续 – 标签印刷也不例外。为了尽可能减少材料浪费和印刷批次间的停机时间,Nilpeter公司为其机器配备了贝加莱完全集成的机器视觉系统。
![](/fileadmin/1597914063420-de-html-1.0.jpg)
与十年前相比,印刷市场看起来有很大的不同。短版印刷正在逐步取代传统长版印刷。“今天,许多客户只需要1000个标签,而在过去,他们一次就要3万或4万个标签,”Nilpeter公司软件开发经理Jesper Larsen说道。“在设置新的标签类型时,每秒钟损失的生产时间都是一种痛苦的牺牲。”
为了使标签印刷有利润,最大限度地减少因印刷错误而导致浪费的纸张数量也很重要。随着卷筒纸以每秒几米的速度在Nilpeter的印刷机上飞速奔跑,即使是最微不足道的精度偏差,也会在印刷的标签上留下明显的瑕疵。诸如此类的质量问题会导致巨大的成本浪费 – 这家总部位于丹麦的机器制造商对此太了解了。
今天的标签印刷机面临的挑战:
- 短版印刷正在变得越来越普遍
- 设置新的标签类型时损失宝贵的时间
- 因印刷错误而造成材料浪费
提高精度
多年来,Nilpeter一直与贝加莱合作开发新的自动化和质量保证解决方案。“我们立刻意识到,贝加莱的视觉系统将会为我们的印刷机带来巨大的收益。它在套色控制等过程的应用上可以真正地有助于减少浪费,”Larsen说道。
Nilpeter在其标签印刷机的六个机组中的每个都配备了贝加莱机器视觉相机。相机会不断地监控卷筒纸上的标签位置。如果图像处理软件检测到套色中出现任何不精确,相机就会向机器控制系统报警,然后机器就会自动进行任何必要的调整。
![](/fileadmin/1597914063442-de-html-1.0.jpg)
机器制造商及其客户的收益
集成机器视觉有助于提高Nilpeter机器的可用性和生产率。“您将收获智能化、柔性化的批量生产,单电缆解决方案意味着,OEM厂商可以更快地将其机器推向市场,”Jensen说道,他认为在Nilpeter应用集成视觉具有很大潜力。“由于材料费用占到标签印刷成本中的很大一部分,”他解释道,“因此可以想象一下,将浪费减少一半具有多大收益,这真是太令人兴奋了。”贝加莱的集成视觉系统使Nilpeter成为了市场上为数不多能够为其机器提供如此巨大性能提升的公司之一。
贝加莱机器视觉系统应用于Nilpeter标签印刷机的优势:
- 通过帮助减少50%的浪费,贝加莱机器视觉系统使机器的利润显著提高。
- 贝加莱相机检测套色问题时的精度达12 µm。
- 印刷机可以在运行中自校正,从而无需中断印刷过程。
- 机器会自动进行必要的调整。
- 贝加莱相机中集成的照明和颜色控制可确保拍摄效果始终一致且可靠。
![](/fileadmin/1597914063465-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1600003180783-de-html-1.0.jpg)
Jesper Larsen
软件开发经理,Nilpeter A/S
“由于材料费用占到标签印刷成本中的很大一部分,因此可以想象一下,将浪费减少一半具有多大收益,这真是太令人兴奋了。”
Nilpeter向高端市场提供标签印刷机已经超过一个世纪。今天,他们的客户遍布化妆品、食品和包装行业。
![]() | 贝加莱的视觉技术可以提供高精度和高柔性,以应对各种产品变化。它具有完全集成性,这意味着,相机、照明和颜色控制可以在具有其它自动化功能的机器控制系统中实现。所有组件均在同一网络上进行实时通信。 |