Mobil Makineler
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
Tüketim ürünleri
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
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
Utilities/Tools
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
Smart Sensor
VSS112R21.031P-000
Temel bilgiler
İndirmeler
SERİ
Malzeme numarası:
VSS112R21.031P-000
Açıklama:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 6 mm, F3.5 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio donanım yükseltmeleri
Sürüm (Tarih)
İndirme
V4.7 HW Upgrade (VSS112R21.031P-000)
1.10.0.816 (07/08/2024)
1.10.0.751 (03/22/2024)
1.9.0.722 (12/11/2023)
1.8.0.669 (06/20/2023)
1.7.0.594 (08/22/2022)
1.6.0.543 (12/10/2021)
1.5.0.489 (07/09/2021)
1.4.0.428 (06/08/2021)
1.3.0.375 (03/12/2021)
1.2.0.341 (12/22/2020)
1.1.0.284 (09/09/2020)
1.1.0.274 (09/07/2020)
1.0.0.186 (06/16/2020)
1.0.0.181 (06/03/2020)
EXE
/
14 MB
İndirme için üye girişi yapın
V6.0 HW Upgrade (VSS112R21.031P-000)
1.10.0.816 (07/08/2024)
1.10.0.751 (03/22/2024)
EXE
/
14 MB
İndirme için üye girişi yapın
Dökümantasyon
Sürüm (Tarih)
İndirme
Smart Camera User's Manual
1.13 (05/13/2024) - DE
1.13 (05/13/2024) - EN
PDF
/
7 MB
İndirme için üye girişi yapın
M-CAD (Mechan. Şablonlar)
Sürüm (Tarih)
İndirme
3D File STEP Camera S-Mount
V1.00 (09/10/2020)
STP
/
27 MB
İndirme için üye girişi yapın
Sertifikalar
Sürüm (Tarih)
İndirme
EU Declaration Machine Vision System
2023-11 (01/02/2024)
PDF
/
190 KB
İndirme için üye girişi yapın