![](/fileadmin/CODIAN_HEADER-7cfb839f.jpg)
Makine ve tesis mühendisliğinin dinamik ortamında, merkezi öneme sahip bir zorluk halen devam etmektedir: optimumverimlilik ve kaliteye ulaşmak. Gereksinimler sürekli değişiyor, rekabet yoğunlaşıyor; bu zorlukları karşılayabilecek çözümlere olan ihtiyaç artıyor. İşte tam bu noktada robotiğin dönüştürücü gücü devreye giriyor. Robotların makinelerde ve üretim hatlarında kullanılması, yüksek kaliteyi korurken artan üretkenlik, esneklik ve uyarlanabilirlik sayesinde operasyonel performansı önemli ölçüde iyileştirmenin etkili bir yoludur. Robotik ve otomasyon birlikte modern endüstrinin karmaşık gereksinimlerini karşılıyor ve verimli ve geleceğe yönelik üretim süreçlerinin önünü açıyor.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Icon_flexibility-74187247.jpg)
Esnekliği artırın
Robotların programlanabilirliği, makine üreticilerinin ve operatörlerin değişen üretim gereksinimlerine hızla uyum sağlamalarına olanak tanır. Bu esneklik, görevler ve ürün çeşitleri arasında sorunsuz bir geçiş sağlar ve pazar gereksinimlerine hızlı yanıt verilmesini sağlar.
![](/fileadmin/Icon_productivity-400ed964.jpg)
Üretkenliği artırın
Robotlar, görevleri hassas ve tutarlı bir şekilde yerine getirmek üzere tasarlanmış olup, daha yüksek verim ve daha kısa çevrim süreleri potansiyeli sunar. Verimliliği artırın, kaynak kullanımını optimize edin ve kayda değer üretkenlik kazanımları elde edin.
![](/fileadmin/Icon_competitiveness-442a782c.jpg)
Rekabet gücünü artırın
Dinamik bir pazar ortamında rekabetçi kalabilmek için önlemler almak şarttır. Üstün performansı, kalitesi ve verimliliğiyle robotlar, avantajınızı yeniden tanımlıyor. Şirketinizi, geleceğin zorluklarına karşı iyi hazırlanmış, sektörde lider olarak konumlandırın.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Robotikte değişim için küresel bir vizyon
Makine Merkezli Robotik, açık robot mekaniği ve açık yazılım platformları - B&R'ın küresel vizyonunun sinerjisi, makine ve tesis mühendisliği dünyasına dönüştürücü bir boyut kazandırıyor. Verimli otomasyonun temeli olan Makine Merkezli Robotik, makineleri ve robotları performansı optimize eden uyumlu bir füzyonda birleştirir. Buna ek olarak, açık delta mekaniği yeni bir hassasiyet ve çeviklik çağını başlatıyor ve otomasyonu eşsiz hız ve hassasiyetle yeniden tanımlıyor. Bu arada, açık yazılım platformları işbirliği kıvılcımını ateşliyor ve yeniliğin sınır tanımadığı bir ekosistemi teşvik ediyor. Bu konseptler birlikte, makine ve sistemlerin yalnızca verimli değil, aynı zamanda uyarlanabilir, yenilikçi ve geleceğe hazır olduğu bir geleceğin temelini oluşturuyor.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Makine Merkezli Robotik
Makineler ve robotlar, performansı ve verimliliği artırmak için sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır. Makine üreticileri robotları ve otomasyon çözümlerini tek bir kaynaktan alır. Ayrıca geliştirme, teşhis ve bakım için yalnızca tek bir kontrolöre ve tek bir mühendislik sistemine ihtiyaç duyarlar. Bu, robotik kullanımına giriş engelini önemli ölçüde azaltır.
![](/fileadmin/More_productive_with_delta_robots-b475b9b6.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/open_robot_mechanics-d839ec04.jpg)
Açık Robot Mekaniği
Codian'ın robot mekaniği, benzersiz IP69K hijyenik tasarım seçenekleri ve dikkat çekici taşıma kapasitesi özellikleriyle olağanüstü performansla eş anlamlıdır. Farklı üreticilerin motorları ile kombinlenebildiklerinden her türlü makineye kolaylıkla entegre edilebilirler ve çeşitli kontrol platformlarıyla uyumludurlar.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Açık Yazılım Platformu
B&R'ın sunduğu mapp Robotics ile makine üreticileri, karmaşık uygulamaları basitleştiren açık bir yazılım platformundan yararlanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, süreçleri kolaylaştırmak ve esnekliği korumak arasında bir denge kurarak makine üreticilerinin farklı ihtiyaçları karşılamak için özel çözümleri sorunsuz bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır.
![](/fileadmin/mapp_Robotics-358703e1.jpg)