General information
Encoder inputs
Ambient conditions
Temperature | |
Operation | |
Nominal | 5 to 40°C |
Maximum | 55°C |
Storage | -25 to 55°C |
Transport | -25 to 70°C |
Relative humidity | |
Operation | 5 to 85% |
Storage | 5 to 95% |
Transport | Max. 95% at 40°C |
Malzeme numarası:
8AC121.60-1Açıklama:
- HIPERFACE interface for installation in ACOPOS servo drives
- Encoder monitoring
Automation Studio donanım yükseltmeleri | Sürüm (Tarih) | İndirme |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8AC121.60-1) | EXE / 196 KB |
Dökümantasyon | Sürüm (Tarih) | İndirme |
---|---|---|
ACOPOS User´s Manual | PDF / 49 MB | |
Datasheet 8AC121.60-1 | PDF / 755 KB |
E-CAD (Elektro veya EPLAN şablonları) | Sürüm (Tarih) | İndirme |
---|---|---|
ACOPOS EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 23 MB |