Mobil makineler için gelişmiş otomasyon çözümleri - Donanımdan çok daha fazlası
![](/fileadmin/Mobile.Automation-e2dda2af.jpg)
Mobil cihazlar için otomasyon teknolojisi şu an geçiş aşamasındadır. Yüksek üretkenlik talebiyle karşı karşıya kalan tarım ve inşaat endüstrileri, giderek daha fazla otomatikleştirilmiş ve ağa bağlı makinelere ihtiyaç duyuyor. B&R çözümleri, inşaat araçları ve belediye araçları için olduğu kadar tarım ve ormancılık uygulamaları için de otomasyon kavramlarının, her zamankinden daha kolay uygulanmasına izin verir. Müşteriler, kullanımı kolay bir geliştirme ortamından, yüksek performanslı gerçek zamanlı işletim sisteminden ve hazır yazılım bileşenlerinden yararlanmaktadır
Modüler X90 kontrol ve I/O sistemi
![](/fileadmin/Steuerung-Mobile-Automation_BuR-59ae1ddd.jpg)
mapp Teknolojisi ile yazılımı 3 kat daha hızlı geliştirin
mapp Teknolojisi ile 3 kat daha hızlı bir yazılım geliştirme yeteneği, otomasyon için uygulama yazılımında devrim yaratıyor. Bu modüler yazılım blokları, yeni makine ve sistemlerde, yeni programların geliştirilmesini basitleştirir ve geliştirme zamanının 3 kat hızlanmasını sağlar.
Bu nasıl yapıldı? mapp, yinelenen programlama görevlerini önceden yapılandırılmış, kullanımı kolay ve halihazırda çok kapsamlı olarak test edilmiş bloklar sağlayarak işlemektedir. Programcılar böylece kendi ana görevlerine konsantre olabilirler: Uygulama yazılımında otomasyon süreçlerinin tamamlanması
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yük dengeleme | Çok eksenli fonksiyon | Seri kinematik | Sıkıştırma kontrolü | Sınır kontrolü | Aktif azaltma | Salınım önleyici kontrol | Hidrolik kontrol |
Tüm görevler için evrensel bir mühendislik aracı
![](/fileadmin/Automation-Studio-X90-1d3c9405.jpg)
Bir projenin tüm aşamalarına yönelik araçları içeren Automation Studio, B&R'ın entegre yazılım geliştirme ortamıdır. Kontrolörler, sürücüler, iletişim donanımı ve HMI cihazları tek bir ortamda yapılandırılabilir. Böylece hem entegrasyon süresi hem de bakım maliyetleri düşer. Automation Studio, CFC ve C'deki tüm IEC 61131-3 dillerinde PLC programlamanın yanı sıra C++'da nesne yönelimli programlamaya izin verir. Bu, geliştiricilerin tercih ettiği dilde çalışmasını sağlar.
Gerçek makinelerde ve ticari araçlarda yapılan testler, zaman ve para bakımından maliyetlidir. Günümüzde makinaların daha kompleks hale gelmesiyle, simülasyon konusu hızla önem kazanmaktadır. B&R uygun araçları MATLAB/Simulink ve MapleSim sağlar.
Teşhis bilgileri her zaman kullanılabilir
B&R otomasyon çözümleri, teşhis ve servis için birçok özellik sunmaktadır. Entegre bir araç, herhangi bir cihazdaki tüm B&R donanımı hakkında tanılama bilgilerini, bir web tarayıcısı veya uzaktan bakım bağlantısı üzerinden görüntülemenize olanak tanır.
B&R'ın Güvenli Uzaktan Bakım çözümü, dünyanın herhangi bir yerindeki makinelere ve ticari araçlara, ofisinizden veya başka bir yerden kolayca servis vermenizi sağlar. Bu uzaktan çözüm, öngörülemeyen sorunlara hızlı bir şekilde yanıt vermeyi kolaylaştırır ve devreye almayı hızlandırır. Sonuç olarak, sistemin kapasite kullanım oranı en üst düzeye çıkar.
Mobil cihazlar için yüksek hız
![](/fileadmin/EPL1-45b87a0d.jpg)
Bugünün mobil ekipmanı, en son teknoloji otomasyon çözümlerinin talep ettiği performans veya bant genişliğini sunamayan geleneksel bus teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
POWERLINK gerekli performans ve bant genişliği sunar ve CANopen mekanizmalarına dayanır. Gerçek zamanlı, donanımdan bağımsız, açık kaynak kodlu olan protokol inşaat ve tarımsal ekipmanı endüstriyel bir Ethernet çözümüne dönüştürmek için sorunsuz bir geçiş sağlar.
B&R - Küresel ve sağlam partnerlik
B&R'ın sloganı misyonudur. Otomasyonda Mükemmellik arayışı, 35 yıldan uzun bir süredir B&R'a ilham kaynağı olmuştur. Bizim için bu, endüstriyel otomasyonda en iyi çözümleri geliştiririrken aynı zamanda müşterilerimiz ve partnerlerimizin yanı sıra çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle de en iyi ve uzun ilişkileri geliştirmek demektir. B&R şu anda 3000'in üzerinde çalışanı istihdam ediyor ve dünya çapında 180'in üzerinde bürosuyla asla uzakta değil.