B&R enerji sektörünün geleceğini şekillendiriyor

Sürekli teknolojik ilerleme ve yenilik çağında, enerji sektöründeki zorluklar devam ediyor ve giderek daha karmaşık hale geliyor. Güvenilir, uygun fiyatlı, verimli ve sürdürülebilir bir enerji tedariği, modern toplumumuz için çok önemlidir.

Enerji dönüşümü ve modernizasyonuyla karşı karşıya kalırken, iklim değişikliğiyle mücadeleden istikrarlı bir enerji geleceği sağlamaya kadar çeşitli zorluklarla karşı karşıyayız. Otomasyonun lider sağlayıcısı olan B&R, yeni teknolojilerin enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve depolamasına entegre edilmesi için yenilikçi çözümler sunmaktadır. B&R, akıllı endüstri çözümleri aracılığıyla enerji sistemleri ağ oluşturma, hassas veri toplama, enerji ölçümü ve enerji verimliliğinin uygulanması konularında standartları belirliyor.

Enerji sektörünün çeşitli zorluklarını ve B&R'ın geleceğimizi aktif olarak nasıl şekillendirdiğini keşfedin.

Enerji depolama sistemleri

Enerji depolama sistemleri, enerji altyapısının önemli bir parçasıdır ve şebeke istikrarı ve yenilenebilir enerji üretimindeki dalgalanmaların dengelenmesi için çok önemlidir. Sürekli ve güvenilir bir güç kaynağı sağlarlar. Temel uygulamalar arasında modüler, konteyner tabanlı sistemler, sağlam yedekleme sistemleri ve elektrikli araçlar için gelişmiş şarj altyapısı yer alıyor. Bu teknolojiler enerji tedarik sisteminin verimliliğini arttırmakta ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu desteklemektedir.

Power-2-X

Power-2-X, yenilenebilir enerjilerden elde edilen fazla elektriği istikrarlı enerji biçimlerine dönüştürmek için stratejik bir yaklaşımdır. Elektrolizörler, depolama ortamı olarak ve endüstride kullanılan hidrojenin verimli üretimi yoluyla merkezi bir rol oynamaktadır. Gelişmiş su arıtma ve hava ayırma işlemleriyle tamamlanan P2X sistemleri, enerjinin sürdürülebilir şekilde depolanmasını ve tedarik edilmesini sağlar. Bu teknolojiler temiz enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve karbon nötr bir geleceği desteklemek için temel yapı taşlarıdır.

H2 bazlı enerji üretimi

H2 bazlı enerji üretimi, hidrojen ve hidrojen bazlı sentetik yakıtları sabit ve mobil yakıt hücrelerinin yanı sıra içten yanmalı motorlara entegre eder. Yakıt hücreleri, hidrojeni verimli bir şekilde elektriğe dönüştürür ve sabit enerji santrallerinden araçlara kadar çeşitli uygulamalar için uygundur. Hidrojen ve sentetik yakıtlara uyarlanmış içten yanmalı motorlar, geleneksel yakıtlara çevre dostu alternatifler sunuyor. Bu teknolojiler gelecekte karbon emisyonlarının azaltılması veya ortadan kaldırılması ve yenilenebilir enerjinin daha verimli kullanılması açısından büyük önem taşıyor.

Sürdürülebilir bir geleceğin motoru olarak B&R'dan özel çözümler

Enerji depolama sistemleri

Geleceğe yönelik enerji depolama sistemleri, B&R'ın modüler ve ölçeklenebilir otomasyon sistemi sayesinde mümkün olmaktadır. OPC UA, IEC 61850 ve CAN gibi açık standartların kullanılması uygun maliyetli entegrasyon sağlar. Bu yenilikçi teknoloji, büyük miktarlarda bile esnek ve verimli enerji depolamaya olanak tanır. B&R, enerji depolama sistemlerinin otomasyonu için açık standartlara dayalı ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini destekleyen özel çözümler sağlamada öncüdür.

Power-2-X

Power-2-X uygulamaları gelişmiş otomasyon teknolojilerinden yararlanır: MTP (Modül Tipi Paket), örneğin bir elektrolizörün otomatikleştirilmesi sırasında modüllerin entegrasyonunu destekler. Lider bir üretici olarak B&R, APROL çözümüyle hibrit enerji santrallerinin genel otomasyonu için esnek ve geleceğe yönelik stratejiler sunuyor. B&R, bu teknolojileri uygulayarak, güvenilir enerji dönüşümü ve depolamayı mümkün kılmak için tüm bileşenlerin verimli ve sürdürülebilir kontrolünü sağlar.

H2 bazlı elektrik üretimi

Lider bir teknoloji sağlayıcısı olan B&R, H2 tabanlı enerji üretimine yönelik sabit ve mobil uygulamalara yönelik özel donanımlara güveniyor. B&R çözümleri UL, DNV ve ATEX uyumludur ve titreşime dayanıklıdır. Yine B&R tarafından geliştirilen yazılım, donanımdan bağımsız olacak şekilde tasarlandı. Bu, güvenilir ve verimli H2 güç üretimi sağlamak için sabit ve mobil sistemlerde esnek bir şekilde kullanılabileceği anlamına gelir.

Güvenli altyapı

Güvenli altyapılar, IEC 62443 siber güvenlik standardını temel alan konseptler gerektirir. Lider bir teknoloji tedarikçisi olarak B&R, yedekleme mekanizmalarını uygulayarak güvenilir çözümler sunmaktadır. Ayrıca B&R güvenlik sistemleri IEC 61508, SIL 3, PL e, IEC 61800-5-2 ve IEC 61784-3 gibi en yüksek güvenlik sertifikalarını karşılamaktadır. Bu kapsamlı güvenlik standartları, kritik uygulamalarda güvenilir koruma sağlar ve sektördeki güvenilir bir tedarikçi olarak yetkinliğimizin altını çizer.

IEC 61850 ve DNP3 uyumlu

Akıllı, verimli ve arızalara karşı korumalı enerji tedarik ağları ve altyapıları giderek daha fazla gelişmiş otomasyon teknolojilerine dayanmaktadır. Endüstriyel otomasyon ve enerji yönetimine yönelik önde gelen iki iletişim standardının (IEC 61850 ve DNP3) kusursuz entegrasyonu sayesinde uygulamalar B&R otomasyon bileşenlerinden yararlanabilir. B&R, bellek açısından verimli bir uygulamaya dayanır; bu, yalnızca minimum depolama alanının gerekli olduğu anlamına gelir. Bu, büyük projelerde bile küçük kontrol ünitelerinin kullanılmasına olanak sağlar.

Akıllı Yawing

B&R'ın patentli Akıllı Yawing'i yenilikçi otomasyon teknolojisiyle bir araya gelerek performansı optimize edilmiş yeni nesil rüzgar türbinlerinin geliştirilmesine olanak sağlar. B&R, bir teknoloji tedarikçisi olarak bu alana özel olarak uyarlanmış çözümler sunmaktadır. B&R'ın patentli teknolojisi ve kapsamlı bilgi birikimi, şirketin gelişmiş ve verimli rüzgar enerjisi sistemleri tasarlama konusundaki yeteneklerinin altını çiziyor.

UL 6200: Güvenlik ve güvenilirlik

Enerji üretim tesislerindeki jeneratörlere yönelik B&R kontrol sistemleri UL 6200'e göre sertifikalandırılmıştır. Bu sertifika, sistemlerin güvenliğini ve güvenilirliğini onaylar ve enerji otomasyonunda en yüksek güvenlik standartlarına olan bağlılığın altını çizer. UL 6200 sertifikalı sistemler çok yönlüdür ve örneğin rüzgar enerjisi, biyogaz ve Power-2-X sistemlerinde kullanılır. Jeneratörlerin optimize edilmesinde çok önemli bir rol oynarlar. Sertifikasyon, sistemlerin müşteriler için son derece önemli olan en yüksek gereksinimleri karşıladığını garanti eder. Kuzey Amerika'da jeneratör kontrolleri için bu sertifika gereklidir.

Sürdürülebilir bir gelecek için mevcut zorluklar ve çözümler konusunda yardım

Enerji depolama sistemlerinde modüler kontrol platformları nasıl kullanılabilir, esnek ve güvenilir çalışma açısından ne gibi avantajlar sunar?

Enerji depolama sistemlerinde modüler kontrol platformları nasıl kullanılabilir, esnek ve güvenilir çalışma açısından ne gibi avantajlar sunar?

Modüler kontrol platformları enerji depolama sistemlerini optimize edebilir. B&R'ın modüler X20 veya X67 sistemi ile sistem, yeni gereksinimlere kolaylıkla uyarlanabilir. Modüller eklenebilir veya çıkarılabilir. Yeni cihazların satın alınmasına gerek yoktur. Bu, zamandan ve paradan tasarruf sağlar 

Gereksinimler arttıkça sistem adım adım genişletilebilir: örneğin pil depolama için kompakt bir CPU ile. Optimize edilmiş şarj ve deşarj işlemi pillerin ömrünü uzatır. Genel enerji verimliliği de artar. Ayrıca modüler bir otomasyon sistemi, geleneksel, modüler olmayan bir sisteme göre daha az bakım gerektirir. Her modül çalışma sırasında değiştirilebilir veya onarılabilir. B&R'ın I/O sistemleri hem kontrol kabininde hem de dışarıda kullanılabildiğinden yüksek düzeyde esneklik sunar.

Enerji depolama sistemlerini diğer sistemlere bağlarken ne gibi zorluklar ortaya çıkabilir ve bir çözüm olarak açık standartlar, daha verimli ve uyumlu sistem entegrasyonuna nasıl katkıda bulunabilir?

Enerji depolama sistemlerini diğer sistemlere bağlarken ne gibi zorluklar ortaya çıkabilir ve bir çözüm olarak açık standartlar, daha verimli ve uyumlu sistem entegrasyonuna nasıl katkıda bulunabilir?

OPC UA ve IEC 61850 gibi açık standartların kullanılması, enerji depolama sistemlerini ve diğer enerji altyapısını entegre ederken ek avantajlar sunar. OPC UA, farklı sistemler arasında basit ve güvenli veri aktarımına olanak sağlayabilir. Bu, enerji depolama sistemlerinin diğer sistem ve cihazlarla birlikte çalışabilirliğini ve uyumluluğunu destekler.

Ayrıca sistem performansı iyileştirilir ve yükseltmeler ve genişletmeler daha kolay gerçekleştirilebilir. IEC 61850, elektrik enerjisi beslemesinde iletişim için bir standarttır ve örneğin pil depolama sistemlerinin merkezi yönetimi ve izlenmesi için kullanılabilir.

Power 2-X teknolojilerinin kullanımı yoluyla varlık performansı ve güvenilirliği nasıl geliştirilebilir ve SCADA ve süreç kontrol sistemleri performansı nasıl artırabilir?

Power 2-X teknolojilerinin kullanımı yoluyla varlık performansı ve güvenilirliği nasıl geliştirilebilir ve SCADA ve süreç kontrol sistemleri performansı nasıl artırabilir?

B&R'ın SCADA ve APROL gibi proses kontrol sistemleri, gerçek zamanlı izleme ve kontrol yoluyla Power-2-X sistemlerinin performansını ve güvenilirliğini artırır. Sistem, optimize edilmiş karar verme için gelişmiş analiz ve raporlama yetenekleri sunar ve Power-2-X sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. Sistemin ölçeklenebilirliği tüm uygulama alanını kapsar ve sistemin tüm yaşam döngüsünü destekler.

B&R her gereksinim için doğru uygulamayı sunar: Tesis Otomasyonu, Fabrika Otomasyonu, Proses Kontrolü, Altyapı Otomasyonu, Enerji İzleme, Durum İzleme, Gelişmiş Proses Kontrolü ve Proses Veri Toplama. APROL, kapsamlı çevrimiçi performans izleme ve görselleştirmeye, tüm süreç verilerinin ayrıntılı analizine ve sistemlerin ekonomik verimliliğine katkıda bulunan optimize edilmiş kontrol sistemlerine olanak tanır.

Power-2-X sistemlerinin piyasaya sürülmesindeki gecikmeler nasıl önlenebilir ve verimli geliştirme araçları süreci nasıl hızlandırabilir?

Power-2-X sistemlerinin piyasaya sürülmesindeki gecikmeler nasıl önlenebilir ve verimli geliştirme araçları süreci nasıl hızlandırabilir?

Verimli geliştirme araçları ve otomatik kod oluşturma, geliştirme süresini kısaltır. Kodun kalitesini ve güvenilirliğini artırırlar ve Power 2-X sistemlerinin bakımını daha kolay ve daha ölçeklenebilir hale getirirler. Özel araçlarda geliştirilen algoritmalar ve düzenlemeler, otomatik kod üretimi sayesinde kontrol programlarına çok hızlı ve hatasız olarak uygulanabilmektedir.

B&R, Matlab/Simulink veya MapleSim gibi çeşitli sertifikalı arayüzler sunmaktadır. B&R, “geliştirilmiş çapraz işletim sistemi” (kısaca exOS) ile kontrol sistemlerinin “Linux açık kaynak yazılımı” ile bağlanmasını sağlıyor. exOS, otomasyon olanaklarını genişletir ve Power-to-X sistemlerinin mevcut enerji altyapılarına entegre edilmesini kolaylaştırır. Genel olarak verimli geliştirme araçları, otomatik kod oluşturma ve exOS, daha güçlü ve ölçeklenebilir Power-2-X sistemlerini pazara sunmanın uygun maliyetli ve hızlı bir yolunu sunuyor.

Jeneratörler elektrik şebekesiyle verimli bir şekilde nasıl senkronize edilebilir ve enerji üretimi ve dağıtımında ne gibi zorluklar ortaya çıkar?

Jeneratörler elektrik şebekesiyle verimli bir şekilde nasıl senkronize edilebilir ve enerji üretimi ve dağıtımında ne gibi zorluklar ortaya çıkar?

B&R'ın bir senkronizasyon modülünün uygulamaya konulması, çözüme doğru atılan ilk adım olabilir. İlgili X20 modülü (X20CM0985-02), 120 ila 480 VAC arasında enerji ölçümü sağlar ve iki AC ağı artı iki ek voltajın eşzamanlı ölçümünü sunar. Bu işlevlerle elektrik şebekesinin stabilitesini ve güvenilirliğini artırır, verimli ve güvenli enerji dağıtımı sağlar. Modül, güç ölçüm modülünün avantajlarını senkronizasyon ünitesinin avantajlarıyla birleştirir ve çeşitli güç şebekeleri ve enerji kaynaklarıyla uyumludur. Bu, sistem entegrasyonunda daha fazla esneklik sağlar. Aşırı akım direnci nedeniyle modül, 480 VAC'ye kadar harici iletken gerilimine sahip 4 telli AC ağlarını ve 3 telli sistemleri destekler.

Ayrıca saf faz akımlarından faz veya faz gerilimlerine, aktif, reaktif ve görünür güç bileşenlerine kadar çok çeşitli ölçüm değerleri üretebilir ve saklayabilir. Bu modülün özel bir özelliği, senkronizasyon çıkışının değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verirken faz konumu ve faz voltajına ek olarak değişim hızını ve diğer parametreleri de dikkate alan akıllı senkronizasyon ünitesidir. Bağımlı aşırı akım izleme ve bağımlı, gecikmeli dengesiz yük izleme gibi izleme fonksiyonları sistemin güvenliğini ve verimliliğini artırır.

  • Bir bakışta teknik özellikler:
  • 120 ila 480 VAC için enerji ölçümü
  • 2 AC ağının ve 2 ek voltajın eş zamanlı ölçümü
  • Çok işlevli ölçüm görevleri için
  • Akıllı ağ senkronizasyon ünitesi
  • Jeneratör voltajı ve akımının anlık değerleri
  • Geçerli ağ yönergelerine göre işlevler; Tesis otomasyonu

Sorularınız mı var? - Sektör uzmanlarımızla konuşun

B&R ile diğer iletişim seçenekleri: Yerel irtibat ve ticari fuar tarihleri

Yakınınızda bir partnerimize ulaşın

Son müşteriler için küresel ağımızın avantajlarından yararlanın.

Dünya çapında 70'ten fazla ülkede 200'den fazla B&R şubesine ek olarak, değer yaratan ortaklardan oluşan küresel bir ağımız var. B&R Değer Sağlayıcıları, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi evinize getirmek için B&R ile kusursuz bir şekilde çalışır. B&R teknolojisine ilişkin derinlemesine bilgi birikiminizi yerel pazara ilişkin derin anlayışla birleştiriyorsunuz.

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo