![](/fileadmin/Header_Sustainablility-87941fab.jpg)
B&R'da akıllı otomasyon, içinde yaşadığımız dünyaya akıllıca dikkat göstermemiz anlamına gelir. Bugünün endüstrileri için en iyi çözümleri yaratarak, yarın toplum için en iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı oluyoruz.
Müşterilerimizin de aynısını yapmalarını desteklerken, 2030 yılına kadar kendi tesislerimizde karbon nötr olmaya kararlıyız. Döngüsel tasarım ve sürdürülebilir kaynak kullanımından kaynak verimli operasyonlara ve sorumlu kullanım ömrü sonu hizmetlerine kadar, ürünlerimizin yaşam döngüsünün her aşamasında sürdürülebilirliğe kendimizi adadık. Otomasyon çözümlerimiz birçok farklı sektördeki müşterilerimizin daha azıyla daha fazlasını yapmasına yardımcı olur; daha az enerji kullanarak ve daha az atık üretirken daha az alanda daha üretken olmalarını sağlar.
Ayrıca tedarikçilerimiz ve topluluklarımızla birlikte sosyal ilerlemeyi teşvik etmeye kararlıyız. Sürdürülebilirliğe odaklanmamız, ABB'nin dürüstlük ve şeffaflığa dayalı kapsamlı yönetişim çerçevemizin kalbinde yer alan sorumlu iş uygulamalarına olan bağlılığının bir parçasıdır.
#drivegreenautomation
![](/fileadmin/We_enable_a_low_carbon_society_1-72243e93.jpg)
Düşük karbonlu bir toplum sağlıyoruz
Yalnızca işimize fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda daha yeşil, daha sürdürülebilir bir dünyanın önünü açan ileri teknolojilere, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve çevre dostu uygulamalara yatırım yapıyoruz. Birlikte sera gazı emisyonlarının azaltılması ve mevcut ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir gezegen yaratılması konusunda önemli bir etki yaratabiliriz. Kendi operasyonlarımızda karbon nötrlüğü sağlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi sürdürüyor, fabrikalarımızda ve sahalarımızda enerji verimliliğini artırıyor ve araç filomuzu elektrikli hale getiriyoruz. Öncü teknolojilerimizle 2030 yılına kadar emisyonlarını azaltmak ve kendi operasyonlarımızda karbon nötrlüğü sağlamak için müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz.
![](/fileadmin/We_preserve_resources_1-12bccce9.jpg)
Kaynakları koruyoruz
Gezegenimizin paha biçilmez kaynaklarını gelecek nesiller için korumaya kararlıyız. Sürdürülebilirliğe olan sarsılmaz bağlılığımız yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. Enerji verimli operasyonlarımızdan sürdürülebilir kaynak kullanımı uygulamalarımıza kadar çevresel ayak izimizi azaltmak için önemli adımlar attık. Kaynakların korunmasına öncelik vererek yalnızca çevreyi korumakla kalmıyoruz, aynı zamanda şirketimiz ve bir bütün olarak toplum için daha dayanıklı ve müreffeh bir gelecek sağlıyoruz.
B&R, inovasyon ve bilinçli karar alma yoluyla döngüsel ekonomiye şirket çapında bir yaklaşım benimsiyor. Atıkları en aza indirerek, geri dönüştürülebilirliği ve yeniden kullanılabilirliği artırarak ve daha uzun ömürlü ürünler üreterek yeni döngüsel iş modellerine yenilik getirmeye çalışıyoruz. Döngüsel ekonomiyi tüm değer zinciri boyunca desteklemek için müşteriler ve tedarikçilerle yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz.
Kendi operasyonlarımızda ürünlerimizi ve süreçlerimizi daha verimli hale getirerek ve ambalajlama için sürdürülebilir malzeme kullanımını en üst düzeye çıkararak atığı azaltmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak lojistik verimliliğini artırmanın yollarını arıyoruz.
Ürünlerimizi sürdürülebilir bir şekilde tasarlıyoruz, yani onları daha dayanıklı hale getiriyoruz ve atıkları ortadan kaldırmak için yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir içeriği en üst düzeye çıkarıyoruz. Maksimum oranda sürdürülebilir içeriğe sahip hammaddeler tedarik ediyoruz. Lider otomasyon teknolojilerimiz müşterilerimizin sera gazı emisyonlarını azaltmasına ve önlemesine yardımcı olur.
![](/fileadmin/We_promote_social_progress_1-42c02391.jpg)
Sosyal ilerlemeyi teşvik ediyoruz
Çalışanlarımızın gelişip gelişebileceği güvenli, adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma ortamı inşa ediyoruz. Tedarik zincirimizde sistematik olarak sosyal ilerlemeye odaklanırken dünya çapında toplumsal kalkınmayı desteklemek için çalışıyoruz.
Refah düzeyi yüksek ve sürdürülebilir bir toplumun refah, eşitlik ve saygı temeli üzerine inşa edildiğine inanıyoruz. Sağlık ve güvenlik, sosyal ilerlemeye olan bağlılığımızın temelini oluşturur. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve topluluklarımızın sağlığına ve güvenliğine öncelik veriyoruz ve sürekli olarak en yüksek işyeri güvenliği standartlarını korumaya çalışıyoruz.
Her bireyin benzersizliğini kutluyoruz ve iş gücümüzdeki çeşitliliğin ve kuruluşumuzdaki kapsayıcı uygulamaların bizi çeşitli bakış açıları, fikirler ve deneyimlerle zenginleştirdiğinin farkındayız. Katılım kültürünü teşvik ederek iş gücümüzün tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor, yenilikçiliği ve yaratıcılığı teşvik ediyoruz. Sosyal ilerlemeye giden yolumuz sağlık, güvenlik ve çeşitliliği içerir ve bireyleri güçlendirerek ve onların refahını destekleyerek yalnızca daha güçlü bir şirket değil, aynı zamanda daha adil ve daha müreffeh bir toplum oluşturduğumuzun bilincindeyiz.
![](/fileadmin/We_act_with_integrity_1-32cdbf9a.jpg)
Dürüstlük ve şeffaflıkla hareket ediyoruz
B&R olarak değer zincirimizin her aşamasında doğru olanı yapmaya ve şeffaf olmaya çalışıyoruz. Performansımızı yalnızca elde ettiğimiz sonuçlara göre değil, aynı zamanda bu sonuçlara nasıl ulaştığımıza göre de ölçeriz. Dürüstlük kültürü, birinci sınıf bir işletmenin ön koşuludur ve B&R'nin gücü ve gelecekteki başarısı, güvenilir ve güvenilir bir iş ortağı olarak itibarımıza bağlıdır. Tedarik zincirimizde bütünlüğü ve şeffaflığı teşvik etmek amacıyla projeler ve iş ortaklarıyla olan etkileşimlerimizde Davranış Kurallarımızı temel alıyoruz. Örneğin, tedarikçi kurallarımıza uyum tüm satın alma koşullarına dahildir.
Davranış Kurallarımız, çalışanlarımıza doğru olanı yapmaları (yasalara uyma, onurlu davranma ve birbirlerine saygılı davranma) konusunda rehberlik eder ve etik davranış ve insan haklarına yönelik taahhütlerimizi destekler. B&R, dürüstlüğün yaptığımız her şeyin dokusuna işlendiği bir kültürü geliştirmeye kararlıdır.
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-57b87ecc.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-57b87ecc.jpg)
![](/fileadmin/Trennlinie-720dbf8a.jpg)
Tüm faaliyetlerimizi uluslararası kabul görmüş standartlara uygun hale getirmek için enerji, çevre ve kalite yönetimi alanlarında ISO sertifikası aldık. B&R'de yakın zamanda başardıklarımıza bazı örnekler:
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_07_midday_0268-112d6bbc.jpg)
Yeni bir ısı pompası ve ısı geri kazanım sistemi kurduk. Makinelerden çıkan atık ısı artık 10.000 m²'lik üretim salonunun ve 5.500 m²'lik ofis alanının iklim dostu ısıtılması ve soğutulması için kullanılabiliyor.
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_11_energy_efficiency_0759.eps-7772a9a1.jpg)
Genel merkez genelinde LED aydınlatma ve değiştirilebilir prizlere yatırım yaptık. Kendi 1,8 MWp PV sistemimiz ve yeşil elektrik sözleşmelerimiz ile %100 yeşil elektriğimiz ile gurur duyuyoruz.
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_015_e_car_0834-088042ac.jpg)
Sürdürülebilirlik Stratejisi 2030'da kararlaştırıldığı gibi şirket filomuzu kademeli olarak elektrikli arabalara dönüştürüyoruz. Ürünlerimizi tasarım gereği güvenilirlikle sürekli geliştiriyoruz. Ve her türlü atığı (atık, onarım, nakliye) azaltarak üretimi sürekli geliştiriyoruz.
![](/fileadmin/Trennlinie-720dbf8a.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-57b87ecc.jpg)