TÜV SÜD Rail, raylı araçlar için B&R kontrol teknolojisini onaylıyor
TÜV SÜD Rail, demiryolu ve demiryolu uygulamaları için B&R X90 sistemini onaylamıştır. EN 50155, EN 50657 ve EN 45545-2 standartlarına göre mobil kontrol sistemi artık ışık ve sıcaklık kontrolü gibi uygulamalar için kullanılabilir.
X90 ürünleri zorlu çevresel etkilere karşı oldukça dayanıklıdır ve elektromanyetik uyumluluk için yüksek gereksinimleri karşılar. Bu, TÜV SÜD Rail tarafından da onaylanmıştır. Sertifika ayrıca B&R yazılımının yüksek kalitesini kanıtlıyor ve yüksek düzeyde yangın güvenliğini garanti ediyor.
Zorlu koşullarda kullanım
B&R, X90 serisindeki ürünleri son derece zorlu koşullarda kullanım için tasarlamıştır. Cihazlar IP69K koruma sınıfında tasarlanmıştır. -40 °C ile +85 °C arasındaki muhafaza sıcaklığında kullanılabilirler, şok ve titreşim yüklerine karşı duyarsızdırlar.