The safety functions of the B&R ACOPOS P3 servo drive are now also available for motors with a safe Hiperface DSL encoder. Machine builders now have a broader selection of motors when implementing safe motion control applications.
Equipped with powerful processors, the new devices are perfect for applications where tight synchronization and positioning precision are paramount.
B&R is simplifying the implementation of safety functions on mobile machinery by equipping its X90 safety controllers with the CANopen Safety protocol.
B&R’ın ACOPOS P3 servo sürücüsünün, artık çıkış frekansını sınırlamayan özel bir versiyonu da mevcut. Bu varyant sayesinde birçok uygulamada, dakikada 100.000 devri aşan motor hızları mümkündür.
Automation Runtime now automatically logs data about storage media health to provide early warnings of impending failure. Storage media can be replaced before a crash causes lost data and costly downtime.
A new feature of B&R's mapp View HMI solution enables operators to hand off control of the machine from the main HMI to their mobile device and move freely around the plant floor as they continue working.
B&R, mobil otomasyon alanındaki portföyünü üst düzey bir PC ile genişletiyor. Yeni PC, önemli ölçüde daha yüksek işlem gücüne ve daha fazla depolama alanına sahiptir.
The new Power Panel C80 offers the combined advantages of a powerful controller and a modern operator terminal in a single HMI device. Machine builders thus have full flexibility and can scale their machine to meet changing performance and cost…
The new CaeBackup/CaeRestore options for B&R's APROL process control system ensure even better security when using standardized libraries. Users can lock these libraries in the target database. This prevents unwanted changes to libraries when the…
B&R, çok çeşitli görüntü işleme görevlerini kolayca ve gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayan entegre görüntüleme sistemi portföyüne akıllı bir kamera ekliyor. Yalnızca standart akıllı kameralar kullanılarak büyük bir çaba ile uygulanabilen süreç…
- Önceki
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- Sonraki