B&R (Bernecker+Rainer Industrie-Elektronik GmbH) şirketinin devralınmasının duyurulmasından bir yıl sonra, İsviçre merkezli teknoloji grubu ABB, Avusturya'ya 100 milyon euro yatırım yapmaya hazırlanıyor. Böylece, Yukarı Avusturya bölgesi…
Yeni yazılım modülü mapp IO, makinelerin ve tesislerin değişken yönetimini oldukça kolay hale getirir. mapp IO, bir makinenin çalışma süresi boyunca I/O modüllerini tamamlamayı mümkün kılar.
B&R has published a new major release of its APROL process control system. APROL R 4.2 contains numerous new functions, including improved cloud communication via OPC UA and MQTT.
B&R is expanding the range of Power Panel T50 units to include two additional sizes. There are now five different sizes to choose from, with diagonals ranging from 5 to 15.6".
It is now easier than ever to implement databases in applications. With mapp Database, it is possible to archive data directly from the field level to a database.
B&R is investing in its Gilgenberg site, located a few kilometers from the B&R headquarters in Eggelsberg. The expansion adds new offices, training rooms and production space.
In a meeting held at the headquarters of Austrian automation specialist B&R, the EUROMAP 84 working group specified a new set of definitions for communication between extrusion lines and MES systems based on the open OPC UA standard.
Ultimate production effectiveness from mass production down to batches of one. B&R will be presenting this and other innovations at the Hannover Messe in Hall 9, Booth D26.
B&R, 8LS servo motor serisini istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Gövde boyutu 5 olan yeni servo motorlar 8LS ürün serisine mükemmel şekilde uyum sağlıyor.
Anuga Foodtec fuarında 20-23 Mart tarihleri arasında 7.1. Hol A38 B39 nolu stantta B&R, adaptif imalat için ürün taşımacılığında bir devrim ve dijital dönüşüm için esnek Edge mimarisi sergiliyor.
- previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- Sonraki