The mapp Temperature component offers maximum usability and powerful control algorithms for temperature control. It also has integrated simulation capabilities and heating current monitoring.
OPC UA over TSN will be the unified communication standard of the Industrial IoT. Standardization and ongoing development of OPC UA at the field level will take place under the umbrella of the OPC Foundation.
B&R, inovatif aydınlatma komponentleri ile entegre görüntüleme sistemi alanında ürün portföyünü tamamlıyor. Esnek ışın lambaları ve arka ışıklar ile zorlu aydınlatma durumları bile kontrol edilebilir.
B&R, Akıllı Sensör ve Akıllı Kamera ile görüntüleme piyasasına giriş yapıyor. Donanım, otomasyon sistemine tam olarak entegre olduğu için kameralar makine fonksiyonlarıyla mikro saniye hassasiyetiyle senkronize olmaktadır.
Akıllı taşıma sistemi ACOPOStrak ve İnsan-Track-Kolaboratif Robot işbirliği ile B&R, insan ve makine arasındaki ortak çalışma anlamında yeni bir boyut açıyor.
mapp Trak yazılımı akıllı taşıma sistemlerinin mühendisliğini kolaylaştırır. Süreç odaklı bir programlamaya dayanır ve entegre bir simülasyona sahiptir.
Asset Performance Monitor bulut uygulaması, makine üreticilerine makinelerinin durumu için genel bir bakış imkânı sağlar. Optimizasyon ihtiyacı kolayca tespit edilebilir ve servis hizmeti geliştirilebilir.
İlk tam entegre görüntüleme sistemi iki yeni modern teknolojiyi bir araya getiriyor: MVTec’in Makine Görüntüleme Kütüphanesi HALCON ve B&R’ın gelişmiş kontrol teknolojisi. Bu birleşme, endüstriyel görüntü işlemede yeni olanaklar sağlıyor.
SPS IPC Drives fuarında B&R, endüstriyel görüntü işleme için kapsamlı bir portföy sunmaya hazırlanıyor. Ürünler B&R’ın kontrol teknolojisine tam bir şekilde entegre edilmiştir.
The openSAFETY safety bus protocol can now be transmitted via UDP using the black channel principle. This facilitates the use of wireless transmission technologies for safety communication.
- previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- Sonraki