En linjärmodul är bara två meter lång och 2,3 meter djup. Prototypen som Strama-MPS använder för att demonstrera potentialen i sitt nya system består av en linjärmodul och är utrustad med sex test- och monteringsstationer för tillverkning av kanyler. Stationscykeltiden är 1,7 sekunder. Varje skyttel är utrustad med en fixtur för fyra kanyler. De går igenom monteringsstegen samtidigt och minskar därmed den beräknade cykeltiden per kanyl till 0,4 sekunder.
Processstationer som är snabbare än cykeltiden kan göras mer effektiva tack vare SuperTraks fria positioneringsförmåga. Istället för att fotografera och kontrollera alla 4 kanyler samtidigt, flyttar ProMoCurve-skyttlarna kanylerna individuellt framför kameran så att enskilda bilder kan tas. Resultatet är en högre upplösning, vilket gör det lättare att upptäcka fel. Om processer tar mer än den planerade cykeltiden kan den önskade kortare cykeltiden uppnås genom att dubbla respektive station och fördela skyttlarna mellan de två stationerna.
Trots det lilla utrymmet erbjuder varje linjärmodul plats för upp till 16 processmoduler. Detta gör det möjligt att sätta upp 48 eller fler stationer per linje. SuperTrak erbjuder en hög stationstäthet tack vare sin kompakta design. Stationer kan placeras inom och utanför det ovala spåret. "Det är därför SuperTrak perfekt matchar kraven i vårt system", tillägger Höcherl. "Särskilt i renrummet, där våra kunder använder sin medicinska utrustning, är varje kvadratmeter som sparas värdefull."
Men det stannar inte där: Ytterligare stationer, såsom lastnings- och lossningsstationer, kan enkelt installeras i hörnmodulernas böjda områden.