För att elektroniken ska fungera tillförlitligt måste spillvärmen som genereras i kopplingsskåp ledas bort på bästa möjliga sätt. Men kan man alltid lita på att kylningen fungerar som den ska? En ny I/O-modul från B&R:s X20-serie ger den nödvändiga informationen. Den mäter miljöförhållandena i styrskåpet utan extra sensorer.

Ett övervakat styrskåp hjälper till att undvika funktionsfel

Höga temperaturer, luftfuktighet eller vibrationer är fiender till elektriska och elektroniska komponenter. Om temperaturen i kopplingsskåpet stiger på grund av otillräcklig kylning, blir felfunktioner eller till och med haverier alltmer sannolika. I värsta fall kan en hel produktionslinje då stå still – med stora ekonomiska konsekvenser.

Orsaker till fel som bara uppstår sporadiskt, till exempel vid korta temperaturhöjningar, är särskilt svåra att åtgärda. Det kan vara vissa dagar då skiner solen genom ett fönster, vilket kan göra att styrskåpet blir extra varmt just då. Vid sådana fall kan styrskåpsövervakning vara till stor hjälp, eftersom den ger serviceteknikern viktiga data för att upptäcka sådana händelser.

Plugga in - klart

Att installera en motsvarande mätbox i styrskåpet är dock kostsamt. Hårdvaran måste köpas in, kopplas in och parametreras så att övervakningslösningen kan kommunicera med styrapplikationen. Många undviker därmed en sådan lösning. Men nu finns det ett sätt som gör det enklare.

B&R påvisar med X20CMR011 I/O-modulen X20CMR011. Modulen monteras på DIN-skenan lika enkelt som vilken annan modul som helst. Datan är redan tillgängliga i applikationen. Detta är möjligt för både nya och befintliga maskiner med B&R automationsteknik. Ytterligare ledningar eller ytterligare hårdvara behövs inte. I stora styrskåp kan flera moduler placeras på strategiskt användbara platser vid behov. De är anslutna till styrenheten via en bussstyrenhet.

Dataloggar ombord

Övervakningsmodulen mäter temperatur, luftfuktighet och även vibrationer via en integrerad accelerationssensor. Data kan läsas ut av applikationen när som helst, till exempel för service eller meddelanden.

En viss typ av data kan lagras i modulens interna minne, till exempel minimi- och maxvärden, samt uppehållstiden i ett visst värde område. Värdena behålls även om regulatorn byts ut.

Men modulen kan göra ännu mer: Den ger möjlighet att ansluta externa sensorer till två digitala ingångar, till exempel dörrkontakter vilket gör det möjligt att spåra om kopplingsskåpsdörren är öppen. Två PT1000-ingångar finns tillgängliga för externa temperaturgivare. En varningslampa kan till exempel anslutas via en digital utgång. Det ger dig en enkel överblick för att se om för höga temperaturer, luftfuktighet eller vibrationer kan skada elektroniken i styrskåpet.

Liten ansträngning, stor nytta

Med övervakningsmodulen får man en tillförlitlig övervakning inom rimliga gränser. Fördelarna är dock betydande. De elektriska och elektroniska komponenterna skyddas på bästa möjliga sätt eftersom skadliga temperaturer, ökad luftfuktighet eller vibrationer detekteras tillförlitligt.

Styrskåpsövervakning är dock inte bara av intresse för maskin- eller anläggningsoperatören; maskinbyggaren kan också få värdefull information. Han kan till exempel spåra förhållanden under vilka hans kopplingsskåp fungerar, dvs. vilka temperaturer som faktiskt råder på platsen, hur hög lufttemperaturen är eller hur ofta skåpdörren öppnas. Förebyggande underhållsåtgärder är lika möjliga som framtida produktoptimeringar.

En givande investering

Sist men inte minst är det mycket lättare för maskinbyggaren att hantera reklamationer. Baserat på de lagrade uppgifterna är det möjligt att ganska tydligt avgöra om det var ett driftsfel; att dörren till kopplingsskåpet var konstant öppen vilket resulterade i att luftkonditioneringen inte fungerade tillräckligt. Genom att investera en liten summa för övervakningsmodulen kan en maskinbyggare enkelt och snabbt avvisa omotiverade anspråk.

Författare: Andreas Hager produktchef för ”Control technology” på B&R

Välj land och språk

B&R Logo