Fordonsindustrin rustar för en framtid som domineras av elfordon. Vi satte oss ner med B&R:s expert på elektromobilitet, Ronny Guber, för att lära oss om den viktiga roll som batterier kommer spela i framtiden och vilka automationsutmaningar som biltillverkare och deras leverantörer kommer att behöva bemästra för att komma framåt.
Att se elfordon på vägarna börjar redan bli en vardag. Kan man säga att elbils-trenden går fortsatt starkt framåt?
Ronny Guber: Absolut. Marknadsandelen för elfordon har fortsatt att växa exponentiellt, även under den globala nedgången i den totala bilförsäljningen som pandemin orsakat. Prognoser förutspår att år 2036 kommer elbilar att överträffa andelen fordon med förbränningsmotorer och utgöra majoriteten av all bilförsäljning i världen.
Vad är det som driver den trenden?
Guber: Å ena sidan bidrar regeringar till denna utveckling med riktade åtgärder och incitament. Å andra sidan lägger konsumenterna allt större vikt vid hållbarhet. För många beror beslutet att köpa en elbil på två faktorer: pris och räckvidd. Det som är viktigt för dem är hur mycket mer de måste betala för en elbil och hur långt de kan köra innan bilen måste laddas. Batterier spelar således en avgörande roll i dessa två aspekter.
Varför är det så?
Guber: Batteripaketet står för ungefär en tredjedel av elbilskostnaden, så att producera dem effektivt kommer att vara avgörande för att få prislappen till en nivå som fler konsumenter är bekväma med att betala. När det gäller räckvidd är den nära kopplad till batteritekniken och produktionskvaliteten. Biltillverkare och deras batterileverantörer behöver snabbt få upp produktionen av den senaste batteritekniken i stor skala. Samtidigt är batterier mer känsliga för tillverkningstoleranser och föroreningar än andra komponenter, så de behöver en anpassad produktionsteknik och 100 % kvalitetskontroll för att säkerställa att varje cell har producerats på korrekt sätt, det är en säkerhetsaspekt.
Kommer batteriproduktionen kunna hänga med när priset på batterier sjunker och efterfrågan skjuter i höjden?
Guber: Det är den avgörande frågan. Svaret beror till stor del på hur väl fabrikerna är automatiserade. För att uppnå erforderlig kapacitet och kostnadseffektivitet måste de producera kontinuerligt och snabbt. Du kan föreställa dig det som flödet på en motorväg.
”Som en motorväg” – hur menar du?
Guber: En av automationsteknikens viktigaste uppgifter kommer vara att eliminera stop-and-go-trafik mellan bearbetningsstationer. Med intelligenta Track-system kan produktionen pågå kontinuerligt med hög hastighet, då bearbetningsstegen utförs under produkttransport. Track-systemen har fler fördelar, som till exempel att göra det enkelt att skala upp kapaciteten. Du kan lägga till fler bearbetningsstationer till en befintlig linje istället för att bygga en helt ny linje. Du uppnår exponentiella produktivitetsvinster med bara en gradvis ökning av produktionsfotavtrycket.
Vilken typ av produktivitetsvinster kan förväntas?
Guber: Potentialen är enorm. Upp till 90 % av tiden kan sparas enbart i produktionen av de enskilda battericellerna. Tricket är att cellerna identifieras och limmas ihop under transporten. Detta möjliggörs av den exakta synkroniseringen mellan spårsystemet och bildbehandlingen. Med B&R-systemet kan vi läsa datamatriskoder på 50 millisekunder medan cellerna passerar med fyra meter per sekund. Inga externa triggers, lampor eller dyra kameror krävs för detta. Om du var tvungen att stoppa produkten för detta skulle det ta två hela sekunder. Detta resulterar i en tidsbesparing på 97,5 procent för identifieringsprocessen.
Dessutom, med ACOPOStrak är det inte längre nödvändigt att manuellt överföra cellerna från ett transportsystem till nästa. Denna process tog tidigare nästan en minut för en uppsättning av tio celler. Om du lägger ihop alla dessa sekunder och multiplicerar dem med de belopp vi pratar om, är Track-systemet en riktig ”game-changer”.
När det gäller antal tillverkade battericeller per minut?
Guber: Ja, men även om man tittar på antal tillverkade celler per kvadratmeter. Med ett Track-system är det möjligt att uppnå sju gånger prestanda per linje eller att ersätta fyra konventionella linjer med en höghastighetslinje. Då behövs bara en fjärdedel av golvytan. Om du har en fabrik som är två eller tre gånger så snabb är det i princip som att ha två eller tre fabriker.
Förutom produktionstäthet, vad mer är viktigt?
Låt oss blicka framåt mot en tid då elbilar har blivit fordonsindustrins brödföda: Kan du beskriva framtidens produktionslinje för elbilar?
Guber: Först och främst: det kommer inte att vara så mycket en produktionslinje. Istället kommer vi att ha produktionsnätverk med hög grad av autonomi. I slutändan är detta det bästa sättet att öka flexibiliteten och tillgängligheten på. Produktionen av de enskilda battericellerna, monteringen till moduler och installationen i bilen kommer att integreras allt närmare varandra med avseende på både process och golvyta.
Det kan se ut så här: Råmaterial kommer levereras med hjälp av AGVer och robotar. Processinformation kommer samlas i ett stort fabriksnätverk. De i Track-systemet individuellt styrbara skyttlarna navigerar battericellerna genom systemet och gör dem tillgängliga i rätt ordning och i rätt position. Därifrån sätts de ihop till batteripaket efter behov för respektive fordon. Denna typ av produktion är vad som kallas cell-to-pack-produktion. Våra diskussioner med biltillverkare visar att det helt klart är åt det hållet saker är på väg.
När det gäller antal tillverkade battericeller per minut?
Guber: Ja, men även om man tittar på antal tillverkade celler per kvadratmeter. Med ett Track-system är det möjligt att uppnå sju gånger prestanda per linje eller att ersätta fyra konventionella linjer med en höghastighetslinje. Då behövs bara en fjärdedel av golvytan. Om du har en fabrik som är två eller tre gånger så snabb är det i princip som att ha två eller tre fabriker.
Och hur kommer dessa batteripaket in i bilen?
Guber: AGVer transporterar batteripaketen mellan stationer och till sist till huvudmonteringslinjen för bilarna. Denna process kallas cellulär infrastruktur, genom vilken tillverkare snabbt kan validera en produktionsdesign och introducera den över hela världen med enhetliga kvalitets-, säkerhets- och produktivitetsstandarder. Det är dit framtiden för elbils-produktion är på väg – och tillsammans med vårt moderbolag ABB erbjuder B&R tekniken och expertis för att börja göra det till verklighet redan idag.
Låter som en spännande framtid – tack för din tid!
- Fördelar med Track-system i batteriproduktion
- Skala upp produktiviteten genom att lägga till flera huvudstationer
- Accelerera bearbetningsstegen med 90 % eller mer genom att utföra dem under rörelse
- Byt ut 4 konventionella linjer med 1 höghastighetslinje – en minskning av golvytan med 75 %
Ronny Guber Industry Segment Manager E-Mobility, B&R "En av automationsteknikens centrala uppgifter kommer att vara att eliminera stop-and-go-trafik mellan bearbetningsstationerna. Med dagens intelligenta Track-system går produktionen kontinuerligt i hög hastighet medan bearbetningsstegen utförs." |