Stor prestanda i ett litet paket

När precision är en prioritet

B&R har lagt till två kompakta varianter till sin integrerade motordrivningslösning. De nya enheterna är utrustade med kraftfulla processorer och är perfekta för applikationer där tät synkronisering och positioneringsprecision är av största vikt. Med de nya alternativen täcker ACOPOSmotor-portföljen nu ett effektområde från 283 W till 2,3 kW.

En kraftfull processor ger ACOPOSmotorvarianterna en snabb intern cykeltid på 50 µs för ström-, hastighets- och positionskontroll. Detta gör dem till rätt val för mycket dynamiska processer där höghastighetsrörelser måste synkroniseras med oklanderlig precision. Det öppnar potentiella nya applikationer för dessa enheter inom områden som tryckning och förpackning.

12% ökning av effekttätheten

De nya ACOPOSmotorenheterna har nya motorer med särskilt hög momentdensitet. Detta möjliggör användning av en betydligt mindre fläns samtidigt som effekttätheten ökar med 12%. Den minsta versionen har en 60 mm fläns med en total längd på endast 125 mm. Det blir möjligt att bygga mer kompakta maskiner som tar mindre plats på anläggningsgolvet. Enheterna arbetar inom ett brett spänningsområde på 24 till 58 VDC. Det finns också ett brett urval av växellådor att använda med dem.

Minskad kabeldragning

ACOPOSmotorerna är utrustade med två 300° vridkontakter för hybridkablar. Det finns bara en kabel som behöver dras till kontrollskåpet. Hybridkabeln överför både strömförsörjningen och POWERLINK-kommunikationen.

Ytterligare ACOPOS-motorenheter kan enkelt läggas på via kedjekablar. Det sparar upp till 90% av kableringen och gör testning och installation väsentligt enklare. De integrerade motordrivna enheterna levereras också som standard med säkerhetsfunktionen STO. Den styrs via hybridkabeln, så det behövs inga extra kablar.

Perfekt för intelligent produkttransport

De kompakta ACOPOSmotorvarianterna kan anslutas direkt till ACOPOStrak eller ACOPOS 6D. Detta förenklar kabeldragningen kraftigt för bearbetningsstationer. ACOPOSmotorn behöver ingen extra strömförsörjning.



Välj land och språk

B&R Logo