Den passar enkelt in i alla kontrollskåp.
B&R introducerar Panel PC 1200, en kompakt och kostnadseffektiv allt-i-ett-dator. Utrustad med de senaste Intel Atom-processorerna och upp till 256 GB masslagring så är Panel PC 1200 perfekt för att köra HMI-applikationer med Windows- eller Linux-operativsystem.
Med 2 x Gigabit Ethernet och 2 x USB 3.0 är Panel PC 1200 redo att integreras in i alla maskinnätverk. Compact CFast-kort används för datalagring.
Exakt och pålitligt, även med tjocka läderhandskar
Panel PC 1200 finns i fyra storlekar från 7,0" till 15,6". De projicerade kapacitiva multipekskärmarna finns i olika upplösningar upp till HD. Den toppmoderna multi-touch Panel PC:n utrustas med antingen ett blankt eller ett antireflexbehandlat glas som perfekt komplimenterar maskinens high-end design. Gester som zoom eller svep ger en intuitiv användarupplevelse. Den kapacitiva pekskärmen svarar exakt och pålitligt även vid användning med tjocka läderhandskar.
Kompakt och lågt underhåll
Panel PC 1200 kännetecknas av sina kompakta dimensioner, robusta konstruktion och grunda installationsdjup. Den passar enkelt in i alla kontrollskåp. Med passiv kylning och fläktlös drift kan Panel PC 1200 användas i ett utökat temperaturområde från -20°C till +60°C. Det gör den idealisk för ett brett spektrum av applikationer - även under tuffa industriella förhållanden.