De första seriebyggda maskinerna med B&R:s integrerade vision-system har släppts på marknaden och många fler kommer att följa de närmaste månaderna. Det är en perfekt tidpunkt att prata med vår vision-expert, Andreas Waldl, för att höra om de första kundernas erfarenheter och få en glimt av vad som väntar.
Andreas, berätta om reaktionerna du får från maskinbyggare när de först använder B&R vision-systemet?
Andreas Waldl: De är väldigt positiva. Den unika integrationen av vision i automationssystemet öppnar upp för många möjligheter. Jag känner till många maskinbyggare som ursprungligen bara tittade på enklare typer av kvalitetskontroll. Men då insåg de att de också kunde använda vår kamera för att styra produktionsprocesser i realtid och avsevärt öka produktiviteten.
Vilka branscher har hittills använt B&R:s visionsystem?
Waldl: Vårt system har ett brett utbud av potentiella applikationer och det används i nästan alla branscher du kan tänka dig. Inte bara i maskiner: vi har också kunder som använder den som en höghastighetskamera för FoU. Eftersom vår högpresterande LED-belysning är så tätt synkroniserad med rörelsestyrsystemet kan de ta skarpa, tydliga bilder av extremt snabba rörelser med exceptionell positioneringsnoggrannhet och repeterbarhet.
Vilka trender har utformat framstegen inom vision-teknologi de senaste åren?
Waldl: Den mest grundläggande trenden är att vision-applikationer blir allt mer genomgripande. Kameror används inte längre bara för inspektion, utan också som en integrerad sensor som direkt kan påverka produktionsprocessen och det är exakt den typ av applikation som vårt system är perfekt för.
![](/fileadmin/1506905370369-de-html-1.0.jpg)
Var ser du att nästa stora utveckling kommer att ske?
Waldl: Det finns definitivt ett antal spännande saker i horisonten. Vi har utvärderat vilken utveckling som är relevant för våra kunder och hur vi kan utforma vår portfölj därefter under de närmaste åren. Jag kan inte avslöja några detaljer just nu, men det jag kan säga är: Vi har bara börjat.
Fördelarna med B&R visionsystem
Styrkan i B&R:s vision är dess fullständiga integration i automationsekosystemet. Kamerorna, intelligenta bildbehandlingsalgoritmer och innovativ belysningsportfölj är en integrerad del av B&R-styrsystemet. Fördelarna med B&R visionsystem
- Kamerorna, intelligenta bildbehandlingsalgoritmer och den innovativa belysningsportföljen är en integrerad del av B&R:s styrsystem. På grund av detta kan bildbehandlingsresultat tillämpas på styrningskommandon i realtid.
- Det finns bara ett tekniskt system för utveckling, distribution och diagnostik. Kontrollprogrammerare kan själva lösa många uppgifter som tidigare skulle ha krävt en specialist.
- I stället för traditionell programmering monterar de helt enkelt en vision-applikation från färdiga mapp-komponenter.