![](/fileadmin/stock-photo-11360570-server-room-14e8e235.jpg)
Резервирование может относиться к ЦПУ или сети. В случае резервирования сети POWERLINK можно различать кольцевое резервирование и резервирование кабеля. Комбинация резервирования ЦПУ и сети максимизирует защиту отказов во всей системе автоматизации.
Резервирование ЦПУ
![](/fileadmin/CPU-Redundanz-d3da0b52.jpg)
Концепция резервированной системы управления B&R гарантирует максимальную готовность как всей системы, так и отдельных машин. синхронизирует данные с микросекундной точностью и переключается в течение нескольких миллисекунд. Эта функциональность органично интегрируется в операционную систему реального времени и чрезвычайно проста в использовании. Второй идентичный <I1/> добавляется к существующей топологии управления и программно конфигурируется как резервный. Интерфейсный модуль обрабатывает обмен данными полностью автоматически. Для пользователя конфигурация и визуализация не изменяются. Максимальная работоспособность станка фактически обеспечивается удаленным щелчком мыши.
Главные особенности
- Время переключения лишь несколько миллисекунд
- Синхронизация в микросекундном диапазоне
- Бесшовная интеграция
- Стандартные ЦПУ серии X20
- Конфигурирование в один щелчок мыши
- Гладкие обновления программного обеспечения
- Замена ЦПУ без остановки машины
Кольцевое резервирование
![](/fileadmin/Ring-Redundanz-6793b6fb.jpg)
Кольцевое резервирование – возможно, простейший способ резервирования сети. Здесь устройства Powerlink подключены в линию, а последний узел соединен обратно с ведущим. Это закрывает кольцо. Менеджер кольцевого резервирования немедленно регистрирует на прерывание в любой точке и обрабатывает передачу данных с обеих сторон. Это гарантирует бесперебойную связь для всех узлов при возникновении сбоя. Ведущий узел распознает, когда кольцо снова замыкается, и реагирует соответствующим образом, передавая данные только с одной стороны кольца.
Главные особенности
- Простая разработка
- Бесшовная интеграция
- Стандартные компоненты X20
- Возможно частичное кольцо
- Возможно разъединение для контактного кольца
Резервирование кабеля
![](/fileadmin/Kabel-Redundanz-f50db112.jpg)
При подобном сетевом резервировании через систему проходят два кабеля, и каждый узел сети подключен к обеим линиям. При отказе проводки система автоматически переключается на работоспособную линию. Это также позволяет разводить линии по отдельным маршрутам, как часто указано для технологического процесса. Возможности резервирования ведущего узла POWERLINK позволяют комбинировать резервирование кабеля с резервированием ЦПУ. Это позволяет B&R предлагать решения резервирования, гарантирующие максимальную работоспособность станков и систем.
Главные особенности
- Подходит для автоматизации процессов и систем
- Бесшовная интеграция
- Стандартные компоненты X20
- Возможность замены компонентов во время выполнения
- Возможна раздельная прокладка линий