![](/fileadmin/8GP_Planetengetriebe_WEISS-ef80d9d9.jpg)
Экономичная альтернатива премиум-сериям
Стандартные серии планетарных мотор-редукторов - это идеальное решение для приложений, не нуждающихся в сверхнизком значении люфта или защите IP65 Типичными для этих мотор-редукторов являются приложения, с высокими значениями скорости и ускорения, а также приложения с зубчатым ремнем.
Гарантия высокого крутящего момента и высокой точности позиционирования. Уникальный принцип построения, используемый в этой серии, делает возможным управление всеми геометрическими конфигурациями, присутствующими на рынке в области соосных планетарных мотор-редукторов. Стандартные серии мотор-редукторов доступны в виде угловых планетарных мотор-редукторов, планетарных редукторов с внешним фланцем и соосных планетарных мотор-редукторов.
Планетарные редукторы с выходным валом
Планетарные редукторы с выходным фланцем
Угловые планетарные редукторы
Один принцип построения для стандартных мотор-редукторов
Редукторы класса Стандарт имеют одну ступень для передаточных отношений I=3, 4, 5, 8 и 10 и свободный ход ≤ 8 – ≤ 15 угловых минут. Также предлагаются двухступенчатые и трехступенчатые редукторы. Редукторы высшего класса Премиум имеют свободный ход ≤ 1 угл. мин. (опция) в сочетании с высокими выходными крутящими моментами. Редукторы B&R класса Стандарт дают возможность выбора между всеми выходными конфигурациями, существующими на рынке в сегменте соосных планетарных редукторов.
- Это позволяет компании B&R поставлять редукторы для существующих задач без необходимости вносить изменения в станок.
В серии 8GP55 существует возможность комбинировать выходные подшипники и выходную геометрию серии 8GP60 в комбинации с люфтом вращения класса Стандарт для задач, не требующих слишком низкого свободного хода. Это позволяет использовать высокие радиальные и осевые усилия в экономичных решениях.
- Это обеспечивает экономичное решение для реализации высокой нагрузочной способности в задачах, для которых приемлем свободный ход класса Стандарт.