![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lva_approved_2015-c8caa33e.jpg)
Серводвигатели 8LWA обладают исключительно высокими показателями интенсивности крутящего момента. Благодаря своей уникальной конструкции 8LWA в сочетании с сервоприводом ACOPOS P3 позволяет добиться крутящего момента на 25% выше, чем у аналогичных двигателей.
Может использоваться на высоте до 4 000 метров.
Размер 1
Размер 2
Типоразмер 3
Электрическое соединение
Двойной угловой встроенный разъем или однокабельное подключение
![]() |
Однокабельное подключение
Питание, сигнал от энкодера и сигнал для тормозов передаются по единому гибридному кабелю.
Онлайн-инструменты
Дополнительная информация
Характеристики двигателя
Характеристики двигателя
Двигатели | Номинальная скорость | Пусковой момент | Габариты фланца , мм | Диаметр центрирования , мм | Диаметр вала , мм |
---|---|---|---|---|---|
8LWA13... | 4500 | 0,36 | 40 x 40 | 30h7 | 8h6 |
8LWA22... | 3000 / 4500 | 0,775 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LWA23... | 3000 / 4500 | 1,5 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LWA33... | 3000 / 4500 | 2,95 | 80 x 80 | 70h7 | 19h6 |