Компактный привод с точным позиционированием

Двигатели серии 8WS позволяют реализовать задачи, где существует острая нехватка свободного пространства, а необходима не только высокоточная синхронизация, но и точное позиционирование. Потенциальное применение привода охватывает системы склеивания и дозирования, измерительное и испытательное оборудование, линии розлива и оси робота.

На базе серводвигателей 8WSA также выпускаютсяредукторные электродвигатели 8WSB с установленными планетарными редукторами.

Размер 1
Размер 2
Типоразмер 3
Типоразмер 4
Принадлежности

Серводвигатели 8WSA

Бесщеточные двигатели представлены в четырех различных исполнениях с диаметром до 17 до 40 мм. Надежная и компактная серия двигателей 8WS спроектирована таким образам, что бы его можно было эксплуатировать в самых жестких промышленных условиях, все типоразмеры доступны с защитой IP54 или IP66/67. Размер 4 (ø 40 мм) доступен с гигиеническим исполнением и защитой IP69K для использования в пищевой промышленности.

Двигатели рассчитаны на 60 В постоянного тока и имеют мощность от 7 до 205 Вт непрерывной мощности. Встроенный абсолютный энкодер имеет разрешение в 4096 позиций на один оборот. Гибридный кабель с двойным экранированием также доступен в двух различных вариантах, в зависимости от длины, и подключается непосредственно к двигателю. При острой необходимости можно использовать кабельную цепь.

  • Крайне компактные и высокодинамичные
  • Мощность от 7 до 205 Вт при напряжении шины 60 В постоянного тока
  • Может использоваться с системой привода B&R ACOPOSmicro
  • Прочные промышленные разъемы с оптимальным ЭМС экранированием
  • Опционально доступен размер 4 (ø 40 мм) в гигиеническом исполнении с защитой IP69K
  • К двигателю постоянно подключен предварительно собранный кабель гибридного двигателя

Укажите страну и язык

B&R Logo