![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lvb_approved-1761118d.jpg)
Наивысшая удельная мощность в минимальном монтажном пространстве
Компактный, легкий и высокодинамический синхронный мотор-редуктор 8LVB прекрасно дополняет ассортимент серводвигателей 8LV. Двигатель 8LVB с прямым креплением редуктора содержит все механические и электрические компоненты в минимальном возможном корпусе. Это позволяет данной серии оптимально удовлетворять наивысшие требования к динамике и моменту с возможностью установки в наименьших пространственных областях.
8LVB1 (size 1; direct mounted gearbox)
8LVB2 (size 2; direct mounted gearbox)
8LVB3 (size 3; direct mounted gearbox)
Мотор-редуктора 8LVB
Прямой монтаж редукторов на серводвигатели уменьшает массу, экономит пространство и снижает движущуюся массу. Оборудованные резольвером или самым современным интерфейсом EnDat 2.2, эти узлы двигателей готовы удовлетворить максимальные требования. Обладая низким моментом инерции, комбинации двигатель/редуктор серии 8LVB отличаются высокими динамическими характеристиками и прекрасными свойствами самоускорения. В стандартной поставке эти комбинации имеют защиту IP54. Обеспечивая наивысшую производительность в минимальном пространстве, они относятся к самым компактным системам на рынке. Комбинации двигатель/редуктор серии 8LVB рекомендованы для широкого круга задач и имеют оптимальное соотношение цена-производительность в диапазоне мощностей до 1 кВт.
Дополнительная информация
В серии 8GM (M - редукторы установлены прямо на двигателе), на выбор имеются стандартные редуктора серии 8GM40 и 8GM50. Серия 8GM50 оптимизирована для работы с увеличенными радиальными и осевыми силами. Редукторы стандартной серии являются одноступенчатыми, имеют передаточные отношения i = 3, 4, 5, 8 и 10 и свободный ход <8-15 угловых минут. Кроме того, для этих редукторов имеется двухступенчатая конструкция с опциональным гладким валом.
Главные особенности
Главные особенности
- Интегрированная конструкция уменьшает массу, экономит пространство и снижает движущуюся массу
- Высоко динамические сервоприводы с низким моментом инерции
- Высокий крутящий момент в минимальном пространстве
- Высокая степень точности позиционирования благодаря системе абсолютного энкодера высокого разрешения и низкому уровню свободного хода
- Максимальная плотность мощности
- Полная интеграция в системную среду B&R
- Диапазон мощности до 1 кВт для напряжений шины постоянного тока 80 В= и 320 В=
- Двойной угловой разъем с диапазоном вращения 300° и сингл-кабель решением (гибридное)
- Прочные промышленные разъемы с оптимальным ЭМС экранированием
- Быстрая и простая фиксация коннектора
Тип соединения
Тип соединения
Двойной угловой разъем
Инновационная система подключения, разработанная для этой серии компактных серводвигателей, требует немного места для кабелей и обеспечивает максимальную гибкость. Диапазон вращения 300° обеспечивает чрезвычайно высокую гибкость соединений.
Быстрое, не требующие инструментов крепление с самоблокирующимся замком (springtec®) обеспечивает простое и надежное соединение для кабелей питания и энкодера.
Вместе с этой универсальной системой соединения новая серия 8LVB предлагает защиту IP54 для приложений в широком диапазоне областей автоматизации. Это гарантирует безопасность соединений даже в неблагоприятных условиях.
Металлический корпус для разъемов обеспечивает оптимальный экран для ЭМС и высокий уровень безопасности во время эксплуатации.
| ![]() |
Решение сингл-кабель (гибрид)
| ![]() |
Технология энкодера
![](/fileadmin/_processed_/a/0/csm_Gebertechnik-859ff2bb_3187b6d8c9.jpg)
В качестве энкодера компания B&R предлагает на выбор либо резольвер для стандартного применения, либо абсолютный энкодер с интерфейсом EnDat 2.2.
Ультра-компактный энкодер длиной менее 13 мм является многооборотным и имеет буферную батарею.
Поддерживая 262,144 (218) значений позиции на оборот и 65,536 (216) оборотов, энкодер обеспечивает прекрасное разрешение при чрезвычайно компактной конструкции.
Варианты комбинаций мотор-редуктор
Варианты комбинаций мотор-редуктор
Мы поставляем следующие комбинации двигатель/редуктор серии 8LVB:
- C различными энкодеры для двигателей
- С различными передаточными отношениями
- С 1 и 2-ступенчатыми редукторами
- С или без фиксирующего тормоза двигателя
- Конец вала со шпоночным пазом или гладким валом
- С различными номинальными скоростями
- Двойной угловой встроенный разъем или сингл-кабель решение (гибридное)
Встроенный чип с параметрами
Встроенный чип с параметрами
Все механические и электрические данные, относящиеся к функциональным возможностям двигателя, хранятся в энкодере EnDat, который используется для двигателей 8JSB/8JSQ с дизайном, отвечающим стандартам гигиены. Это означает, что пользователю не придется вводить параметры в сервопривод. После подсоединения энкодера к сервоприводу и подачи электропитания на электронику двигатель идентифицируется автоматически. Затем сервопривод считывает предельные токи и параметры управления током, необходимые для оптимального управления двигателем, из встроенного чипа с параметрами. Единственное, что необходимо оптимизировать пользователю это контроллеры скорости и позиции. Встроенная среда запуска в B&R Automation StudioTM обеспечивает всю необходимую поддержку.
Кроме упрощения пусконаладки, упрощаются стандартные операции сервисного обслуживания; вы можете заменять двигатели, не тратя времени на ввод параметров.
Размеры и длина
Размеры и длина
Комбинация двигатель /редуктор серии 8LVB поставляется в трех различных типоразмерах (1, 2, 3). Они имеются в различных размерах и с разной номинальной мощностью. Длина указывается числом (с) в номере модели. Чем больше номер, тем больше размеры фланца и номинальная мощность соответствующего двигателя.
Охлаждение / тип конструкции | Имеется для типоразмера | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
С | Да | Да | Да |
Двигатель, встроенный в комбинацию двигатель /редуктор серии 8LVB может иметь 2 различных значения длины. Они имеют различную номинальную мощность при идентичных размерах фланца. На длину указывает цифра (d) в коде заказа.
Длина | Имеется для типоразмера | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2 | --- | Да | --- |
3 | Да | Да | Да |
Обзор доступных вариантов комбинаций мотор-редуктор и передаточных отношений
Обзор доступных вариантов комбинаций мотор-редуктор и передаточных отношений
8GM40 | 8GM50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер редуктора | 40 | 60 | 80 | 50 | 70 | 90 |
Двигатель | ||||||
8LVB13 n = 1500 rpm | Да | - | - | Да | - | - |
8LVB13 n = 1500 обр/мин с тормозом | Да | - | - | Да | - | - |
8LVB13 n = 3000 rpm | Да | - | - | Да | - | - |
8LVB13 n = 3000 обр/мин с тормозом | Да | - | - | Да | - | - |
8LVB22 n = 1500 rpm | - | Да | - | - | Да | - |
8LVB22 n = 1500 обр/мин с тормозом | - | Да | - | - | Да | - |
8LVB22 n = 3000 rpm | - | Да | - | - | Да | - |
8LVB22 n = 3000 обр/мин с тормозом | - | Да | - | - | Да | - |
8LVB23 n = 1500 rpm | - | Да | - | - | Да | - |
8LVB23 n = 1500 обр/мин с тормозом | - | Да | - | - | Да | - |
8LVB23 n = 3000 rpm | - | Да | - | - | Да | - |
8LVB23 n = 3000 обр/мин с тормозом | - | Да | - | - | Да | - |
8LVB33 n = 1500 об/мин | - | - | Да | - | - | Да |
8LVB33 n = 1500 об/мин с тормозом | - | - | Да | - | - | Да |
8LVB33 n = 2100 обр/мин | - | - | Да | - | - | Да |
8LVB33 n = 2100 об/мин с тормозом | - | - | Да | - | - | Да |
Имеющиеся передаточных отношений (iii)
Планетарные редукторы для прямой установки на двигатель – Код заказа (iii) | ||
---|---|---|
Серия редуктора | 1 ступень | 2 ступень |
8GM40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 |
8GM50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 |