Компания B&R добавляет в свой ассортимент две новые серии серводвигателей с высокой интенсивностью крутящего момента. Их сложная конструкция позволяет достигать номинального крутящего момента до 75 % выше, чем у сопоставимых двигателей, при совместном использовании с сервоприводом ACOPOS.
Двигатели подходят для напряжения сети 325 или 750 В постоянного тока и могут быть установлены на высоте до 4000 метров. Машиностроители могут сделать свои машины значительно более компактными и экономичными.
![](/fileadmin/1601829055576-de-html-1.0.jpg)
Вся информация в сжатом виде
Встроенный чип с параметрами содержит все механические и электрические характеристики двигателя. Это позволяет пользовательской программе идентифицировать всю систему передачи электроэнергии без трудоемких ручных настроек, которые также могут приводить к ошибкам. Время ввода в эксплуатацию значительно сокращается. Кроме того, возможность сравнивать конфигурации машин в процессе обслуживания помогает немедленно выявлять неисправные устройства и сводит к минимуму дорогостоящие простои. Ценная дополнительная информация дает представление об особенностях использования или возможном неправильном использовании двигателя.
- Основные особенности
- Высокая динамичность
- Высокая эффективность
- Экономичное системное решение
- Идеально подходит для работы на высоте до 4000 м
- Высокая удельная мощность для компактных устройств
![](/fileadmin/1601829005955-en-html-1.0.jpg)