Индивидуализация конечной продукции предъявляет все более высокие требования к гибкости станка. Все чаще технология механической обработки разрабатывается с привлечением современных механотронных концепций и программного обеспечения. Чтобы не отстать в точности обработки, особенно при высокой производительности, B&R предлагает множество специализированных промышленных технологических функций.
Работа у физических пределов
Как триггерные входы, так и входы контактных датчиков в ACOPOSmulti обрабатывают свои сигналы в суб-микросекундном диапазоне, что позволяет удовлетворить самым жестким требованиям к точности. Эти входы имеют широкую область применения, от обнаружения технологических знаков при упаковке, печати или пост-печатной обработке до измерительных задач в металлообработке.
В качестве опции предлагается инвертор ACOPOSmulti, имеющий до двух 14-битных аналоговых входов. Эти аналоговые входы могут непосредственно интегрироваться в процесс управления. Они считываются и обрабатываются каждые 50 мкс. Результирующее быстрое время отклика в технологическом процессе являются фактически неизбежным требованием для приложений, в которых обрабатываются изменения между различными состояниями движения, например, при позиционировании и управлении вращающим моментом.
Это быстрое и точное обнаружение параметров технологического процесса, например, от датчиков давления, позволяет точно управлять процессами, которые чрезвычайно чувствительны, несмотря на свои динамические характеристики.