![](/fileadmin/ACOPOSmicro_Servo_Servomotor_WEISS-d46ce99f.jpg)
Система приводов ACOPOSmicro
Эта серия содержит решения для диапазонов наименьшей мощности.
- Инновационная концепция привода
- Широкий диапазон применения
- Компактная конструкция
- Гибкая функциональность
- Опциональные расширения
Управление шаговыми двигателями
Управление серводвигателем
Модули питания
Тормозной резистор
Комплекты клеммных колодок
Клеммные колодки
Кабели
Cable extensions
Батареи
Hose clamps
Гибкость
Непрерывно меняющаяся область использования и необходимость интегрировать различные типы приводов в один станок часто создают серьезные трудности для разработчиков приложений. Создание проектов с помощью B&R Automation Studio позволяет оперировать с широким диапазоном конструкций приводов, используя одинаковые инструменты. Это означает, что гибкие архитектуры приводов могут компоноваться путем их связывания или с сохранением взаимной независимости. Также есть возможность включать различные версии станка в фазу настройки и учитывать различные модели с изменяющимися типами приводов. Несложно реализовать комбинацию шаговых двигателей и серводвигателей. Это дает производителю станка новые уровни свободы в плане гибкости.
Минимальные размеры
Компактность модуля становится очевидной в двухканальной версии. Для ACOPOSmicro требуется площадь менее 50 см² на ось. Это не только экономит пространство в шкафу управления для приложений с несколькими осями, но и предоставляет преимущества при подключении, так как подсоединение шины и напряжения питания необходимо только для каждого второго двигателя. Каждый шаговый двигатель можно обеспечить непрерывным током 10 A и пиковым током 15 А. Такой номинальной мощности достаточно для работы даже самых больших шаговых двигателей. Для серводвигателей допустимы непрерывный ток 8 A и пиковый ток 15 A. Для сервоприводов ACOPOSmicro имеются компактные двигатели 8LV. Модуль защищен от токовой перегрузки, перегрева и других недопустимых рабочих состояний. Соответствующие предупреждения и сообщения об ошибках могут передаваться по полевой шине.
Различные диапазоны номинального напряжения
Для достижения повышенных значений крутящего момента на высоких скоростях первое отклонение напряжения было спроектировано для номинального напряжения 80 В=. Модуль способен выдерживать импульсное перенапряжение до 95 В=. Однако привод можно также использовать в диапазоне низких напряжений практически без ограничений. Это означает, что серия продукции ACOPOSmicro может работать при напряжении до 18 В=.
Встроенный ввод/вывод
В дополнение к триггерным входам также имеется выход 24 В=. Он может использоваться, например, для управления внешними тормозами, а также в других задачах. При необходимости можно добавлять дополнительные функции, устанавливая опциональные модули – с минимальными затратами и не занимая дополнительное пространство. Это позволяет реализовать даже экстраординарные пользовательские требования. Опциональная поддержка различных систем энкодеров иллюстрирует высокую степень гибкости этого продукта.