![](/fileadmin/ACOPOSinverter_P84_X64_S44_WEISS-9889b674.jpg)
Частотные инверторы
Эффективность в сочетании с интеллектуальностью – Улучшают производительность станков – Повышают конкурентоспособность, защищают производственные установки, одновременно сокращая энергопотребление и уменьшая затраты на техническое обслуживание.
ACOPOSinverter P66
ACOPOSinverter P76
ACOPOSinverter P86
ACOPOSinverter P96
ACOPOSinverter P64new - Retrofit for X64 (replacement parts requirements)
ACOPOSinverter P74new - Retrofit for P74 (replacement parts requirements)
Преобразователь частоты ACOPOSinverter P74 включает различные профили приводов для трехфазных асинхронных двигателей и синхронных двигателей с напряжением питания от 200 до 500 В и номинальной мощностью от 0,18 до 15 кВт. Комбинация ACOPOSinverter P74 и синхронного двигателя без энкодера очень компактна, что помогает значительно уменьшить габариты машины, а также ее стоимость.
- Погрузочно-разгрузочные работы (малые ленточные конвейеры, грузовые подъемники и т. п.)
- Упаковочные установки (малые этикетировочные машины, малые пакетонаполнители и т. д.)
- Специальные машины (миксеры, тестомешалки, текстильные станки и т. д.)
- Насосы, компрессоры, вентиляторы
- Грузовые подъемники
- Деревообработка (автоматические токарные станки, пилы, фрезерные станки и т. п.)
- Металлообработка и резка (гибочные прессы, сварочные машины, резательные машины и т. п.)
- Управление тормозом
- Распределение нагрузки
- Управление конечным переключателем
- Ограничение тока
- Ограничение вращающего момента
- Переключение наборов параметров
- Переключение двигателей
- ПИД-контроллеры
- Автоматический подхват ротационной нагрузки с определением скорости (подхват на лету)
- Управление пониженным напряжением
- Максимально быстрый останов и т. д.
![](/fileadmin/ACOPOS_inverter_4er_Gruppe_weiss-4e2ea098.jpg)
Диапазон мощности (кВт) для электросети 50–60 Гц | 0,18–15 | |
---|---|---|
1-фазная сеть, 200–240 В (кВт) | 0,18–2,2 | |
3-фазная сеть, 380–500 В (кВт) | 0,37–15 |
Привод | |||
---|---|---|---|
Выходная частота | от 0,1 до 599 Гц | ||
Тип управления с обратной связью | Асинхронный двигатель | Векторное управление потоком без энкодера, отношение напряжение/частота – характеристическая кривая U/f (2 или 5 точек), профиль насос/вентилятор (квадратичная характеристическая кривая Kn2), профиль энергосбережения (специально для вентиляции) | |
Синхронный двигатель | Векторное управление без обратной связи по скорости | ||
Кратковременная перегрузка по моменту | 170–200 % номинального момента двигателя |
Функции | ||
---|---|---|
Количество функций | 150 | |
Функции обеспечения безопасности | Встроены | STO (безопасная остановка двигателя), SLS (безопасное ограничение скорости), SS1 (безопасный останов 1) |
Количество входов/выходов | Аналоговые входы | 3 |
Логические входы | 6 | |
Аналоговые выходы | 1 | |
Логические выходы | 1 | |
Релейные выходы | 2 |
Связь | Встроены | Ethernet POWERLINK |
Сервопривод ACOPOSinverter P84 – это преобразователь частоты для трехфазных асинхронных двигателей и синхронных двигателей с напряжением питания от 200 до 480 В и мощностью от 0,37 до 75 кВт.
Обладая широким диапазоном мощности и многочисленными встроенными функциями, приводы ACOPOSinverter P84 удовлетворяют самым строгим требованиям к сложным станкам.
- Сортировка и обработка материалов (укладчики поддонов / штабелеразборочные машины, машины для упаковки в картонную тару, этикетировочные машины, ленточные конвейеры, роликовые столы и т. д.)
- Упаковка (укладчики поддонов / штабелеразборочные машины, машины для упаковки в картонную тару, этикетировочные машины и т. д.)
- Текстильная промышленность (ткацкие станки, чесальные машины, стиральные машины, прядильные машины, холстовытяжные машины и т. д.)
- Деревообработка (автоматические токарные станки, пилы, фрезерование)
- Высокоинерционные системы (центрифуги, миксеры, асимметричные машины (балансирные насосы, прессы) и т. д.)
- Производственное оборудование / Сортировка и обработка материалов
- Управление тормозом
- Распределение нагрузки
- Управление конечным переключателем
- Ограничение тока
- Управление вращающим моментом
- Переключение наборов параметров
- Переключение двигателей
- ПИД-контроллеры
- Автоматический подхват ротационной нагрузки с определением скорости (подхват на лету)
- Управление пониженным напряжением
- Максимально быстрый останов и т. д.
![](/fileadmin/p84_gruppe-4ee9d902.jpg)
Диапазон мощности (кВт) для электросети 50–60 Гц | 0,37–75 | |
---|---|---|
1-фазная сеть, 200–240 В (кВт) | 0,37–5,5 | |
3-фазная сеть, 200–240 В (кВт) | 0,37–45 | |
3-фазная сеть, 380–480 В (кВт) | 0,75–75 |
Привод | |||
---|---|---|---|
Выходная частота | 1–500 Гц в полном диапазоне 1–599 Гц до 37 кВт при 200–240 В и 380–480 В | ||
Тип управления с обратной связью | Асинхронный двигатель | Векторное управление потоком, с энкодером или без энкодера, отношение напряжение/частота – кривая U/F (2 или 5 точек), система адаптации мощности (ENA) | |
Кратковременная перегрузка по моменту | 220 % номинального момента двигателя в течение 2 секунд 170 % в течение 60 секунд |
Функции | ||
---|---|---|
Количество функций | > 150 | |
Количество входов/выходов | Аналоговые входы | 2 |
Логические входы | 6 | |
Аналоговые выходы | 1 | |
Логические выходы | - | |
Релейные выходы | 2 |
Связь | Встроены | POWERLINK |
Карты (опциональные) | Интерфейсные карты для инкрементальных энкодеров |