General information
Module type | ACOPOS plug-in module |
B&R ID code | 0xA5C1 |
Slot | Slot 1 |
Support | |
Dynamic node allocation (DNA) | No |
Power consumption | Max. 3 W |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E225616 Power conversion equipment |
KC | Yes |
Interfaces
Ambient conditions
Temperature | |
Operation | |
Nominal | 5 to 40°C |
Maximum | 55°C |
Storage | -25 to 55°C |
Transport | -25 to 70°C |
Relative humidity | |
Operation | 5 to 85% |
Storage | 5 to 95% |
Transport | Max. 95% at 40°C |
Номер модель:
8AC114.60-2Описание:
- POWERLINK interface for installation in ACOPOS servo drives
- Integrated 2-port hub for easy wiring
- For communication and configuration of ACOPOS servo drives in complex and time-critical applications
- Node number configurable using switch
Дополнительные аксессуары
POWERLINK/Ethernet cables
X20CA0E61.00020 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 0,2 м |
X20CA0E61.00050 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 0,5 м |
X20CA0E61.00100 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 1 м |
X20CA0E61.00200 | Соединительный кабель POWERLINK, RJ45 – RJ45, 2 м |
X20CA0E61.00500 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 5 м |
X20CA0E61.00600 | POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 6 m |
X20CA0E61.01000 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, RJ45 – RJ45, длина 10 м |
X20CA0E61.01800 | POWERLINK/Ethernet connection cable, RJ45 to RJ45, 18 m |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
ACOPOS EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 23 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STEP 8AC114.60-2 | ZIP / 863 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
ACOPOS User´s Manual | PDF / 49 МБ | |
Datasheet 8AC114.60-2 | PDF / 2 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (8AC114.60-2) | EXE / 399 кБ | |
V3.0 HW Upgrade (8AC114.60-2) | EXE / 402 кБ | |
V4.1 HW Upgrade (8AC114.60-2) | EXE / 254 кБ |