General information
Module type | ACOPOS plug-in module |
B&R ID code | 0xE248 |
Slot | Slot 1 |
Power consumption | Max. 0.7 W |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E225616 Power conversion equipment |
KC | Yes |
Interfaces
CAN | |
Quantity | 1 |
Module-side connection | 9-pin male DSUB |
Status indicators | RXD/TXD LEDs |
Baud rate | 500 kbit/s |
Electrical isolation | Yes |
Max. distance | 60 m |
Network-capable | Yes |
Bus terminating resistor | Externally wired |
Ambient conditions
Temperature | |
Operation | |
Nominal | 5 to 40°C |
Maximum | 55°C |
Storage | -25 to 55°C |
Transport | -25 to 70°C |
Relative humidity | |
Operation | 5 to 85% |
Storage | 5 to 95% |
Transport | Max. 95% at 40°C |
Номер модель:
8AC110.60-3Описание:
ACOPOS plug-in module, CAN interface
Дополнительные аксессуары
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
ACOPOS EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 23 МБ |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D file STEP 8AC110.60-2 | ZIP / 183 кБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Datasheet 8AC110.60-3 | PDF / 1 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8AC110.60-3) | EXE / 581 кБ | |
V4.0 HW Upgrade (8AC110.60-3) | EXE / 463 кБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS | PDF / 242 кБ | |
EU Declaration Servos ACOPOS | PDF / 609 кБ | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 кБ |