X20cSLX402
|
Модуль дискретных входов/выходов X20 для безопасных систем управления, с покрытием, контроллер для безопасных систем управления, поддержка openSAFETY, 11 узлов openSAFETY, 4 оси SafeMOTION, 4 дискретных входа для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока, 2 дискретных выхода для приложений безопасности, тип B2, 24 В пост. тока, 0,2 А, OSSD < 10 мкс
|
|
X20cSLX410
|
Модуль дискретных входов X20 для безопасных систем управления, с покрытием, контроллер для безопасных систем управления, поддержка openSAFETY, 11 узлов openSAFETY, 4 оси SafeMOTION, 4 дискретных входа для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока
|
|
X20cSLX910
|
Модуль дискретных входов X20 для безопасных систем управления, с покрытием, контроллер для безопасных систем управления, поддержка openSAFETY, 11 узлов openSAFETY, 4 оси SafeMOTION, 20 дискретных входов для приложений безопасности, настраиваемый входной фильтр, 4 импульсных выхода, 24 В пост. тока
|
|